• 제품
  • 다운로드

로터리 밸브를 위한 강력한 제어

DAPS 로터리 액추에이터는 프로세스 산업의 요구 사항에 맞게 특별히 설계되었습니다. 스카치요크 타입으로 이는 DAPS가 밸브의 높은 opening 토크를 제어하는데 적합합니다. 견고함과 높은 토크 출력 덕분에 DAPS 로터리 액추에이터는 주로 90° 회전 각도로 매체가 흐르는 밸브를 제어합니다. 볼 밸브 및 버터플라이 밸브가 그 예시입니다.