마이크로 무브먼트에 적합
기기의 푸시버튼을 누르거나 낮은 부하로 전원을 켜고 끄는 등의 테스트 시나리오, 시뮬레이션 또는 테스트 프로세스에서 AEN-S 이 강점을 발휘합니다. 뛰어난 주행 특성을 갖춘 AEN-S 은 작고 가벼운 하우징에 안정적이고 오래 지속되는 성능을 제공합니다.
어떤 환경에도 적합
스트레스를 받지 않는 환경, 즉 단단히 장착된 상태에서도 AEN-S 이상적으로 작동하며 완전히 원활하게 실행됩니다. 다양한 마운팅 옵션으로 좁은 공간에서도 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 즉, AEN-S 을 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.
다양한 연결 옵션
피스톤 로드의 내부 나사산은 유연한 연결을 위한 추가 옵션을 제공하여 AEN-S 을 다양한 요구 사항에 더욱 잘 맞출 수 있도록 합니다.
더 작은 기계를 구성하고 기계를 신속하게 설정하기 위해 Festo가 어떤 도움을 드릴 수 있을까요? Festo의 소형 실린더 옵션이 도와드립니다.