압축공기를 더 효율적으로 사용하고 CO2 배출량을 줄이고 싶지만 압축공기 시스템의 약점을 알지 못하십니까? 그렇다면 ISO 11011에 따라 TÜV 인증 압축공기 에너지 효율 감사를 시작하고 운영 비용을 최대 60% 절약해보십시오!
Festo 감사 담당자는 컴프레서를 사용하여 압축 공기를 생성하는 것부터 압축 공기 준비 및 품질, 그리고 압축 공기 네트워크에 이르기까지 전체 압축 공기 시스템을 평가합니다.
또한 선택한 공압 시스템에서 예시 누출 위치를 확인하고, 절약 가능성을 조사하며, 공압 효율성을 점검합니다. 감사 제안을 마무리하기 위해 전문가는 모니터링 시스템을 위한 개념을 생성합니다.
ISO 50001에 따른 에너지 관리를 위한 감사 최종 보고서를 사용할 수 있습니다. 모든 분석 데이터와 함께, 압축공기 시스템의 CO2 배출 값도 표시됩니다. GRI 또는 GHG 프로토콜 등에 따라 지속 가능성 보고서에 이 데이터를 사용할 수 있습니다.
압축공기 에너지 효율성 감사의 결과 및 분석을 실제로 구현하면, 공압 시스템의 운영 비용을 최대 60%까지 절약할 수 있습니다.
처음 세 단계에서 Festo의 에너지 효율성 전문가는 전체 시스템의 압축 공기 생성, 압축 공기 준비 및 압축 공기 분포를 분석합니다. 그 이후에야 공압 적용 분야, 즉 기계 및 시스템 자체에 전념합니다. 이때, 이러한 기계와 시스템의 에너지 효율성을 분석하고 누출을 찾습니다. 다섯 번째이자 마지막 단계에서 전문가는 에너지 상태를 영구적으로 모니터링할 수 있는 압축공기 모니터링 시스템에 대한 개념을 구축합니다. 원하는 경우 인공 지능 기능 역시 지원됩니다.
작동 중 제조업체 독립적 분석: 컴프레서의 에너지 소비 및 예비 전력 및 생산 공장의 전체 누출 수준.
압축 공기 품질의 추가 측정. 목표: 공압 구성품의 수명을 늘리고 기계 고장을 방지합니다.
안전한 공정과 비용 절감을 위해 압력 강하 측정. 이는 압력 수준을 일정하게 유지시켜야 합니다. 최고의 경우, 낮은 압력 수준에서도 동일해야 합니다.
드라이브, 밸브 및 호스의 치수가 최적인지, 송풍 및 진공 응용 분야와 설치 및 제어 개념이 효율적으로 설계되었는지 확인합니다. 누출 위치 확인 및 문서화는 효율성을 위해 가장 중요한 조치입니다.
이것은 에너지 상태, 유량, 압력 및 습도를 실시간으로 명확하게 합니다!
모바일 앱이 있는 이 웹 기반 온라인 포털을 통해, 전 세계에서 사용 가능하고 사용자 정의 액세스 권한이 있는 감사의 모든 측정 결과 및 분석 데이터에 실시간으로 액세스할 수 있습니다. 우선 순위에 따라 가중치가 부여된 조치 권장 사항 역시 포털에 설명되어 있습니다. 이를 통해 압축공기 에너지 효율성을 최적화하고 잠재적인 절약을 실현할 수 있습니다. 또한 한 번의 클릭으로 온라인 주문이 가능한 포털에서 최적화에 필요한 스페어 파트를 찾을 수 있습니다.
감사 외에도 Festo의 전문가가 원하는 경우 호스, 피팅, 실린더 및 밸브 등, 결함이 있는 부품을 교체합니다.