이 콤팩트 디스펜스 헤드는 9mm 그리드에 최적화된 치수로 제작되었으며 최고의 정밀도로 도징이 가능합니다.
일반적인 애플리케이션:
미량정량판과 최적으로 호환되는 이 시스템은 매우 높은 처리량을 가능하게 하며 다양한 충전량과 액체를 도징할 수 있습니다. 밸브의 개별 제어를 통해 채널을 서로 조정하여 정밀도를 극대화할 수 있습니다. Sub D 플러그 덕택에 연결이 간편합니다.
일반적인 애플리케이션:
디스펜스 헤드는 레일에 모듈식으로 조립할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 액체 및 충전량을 동시에 도징할 수 있습니다.
일반적인 애플리케이션:
디스펜스 헤드 VTOE는 폴리카보네이트(PC) 소재 채널 플레이트와 PEEK 소재 채널 플레이트의 두 가지 버전으로 제공됩니다. 두 버전 모두 내경이 서로 다른 세 가지 도징 팁이 기본 제공됩니다. 전압은 각각 24V입니다. PEEK와 PC는 동일한 그리드에 설치할 수 있습니다.
고품질: PEEK
투명: 폴리카보네이트