• 제품
  • 다운로드

작고 유연하며 고정밀

  • 콤팩트 9mm 그리드, 개별 병렬 치수 > 9mm, 요청 시 사용 가능
  • 변동 계수(CV)가 1% 미만인 최고의 도징 정밀도
  • 최소 도징 용적: 1µl
  • 디스펜싱 채널 수의 최대 유연성
  • 도징 애플리케이션에 이상적
  • 자극성 매체에 대한 높은 내화학성
  • 작은 내부 용적 덕택에 우수한 세척성

단일 채널 디스펜스 헤드 VTOE

이 콤팩트 디스펜스 헤드는 9mm 그리드에 최적화된 치수로 제작되었으며 최고의 정밀도로 도징이 가능합니다.

일반적인 애플리케이션:

  • 희석액 생산
  • 영양 용액 추가
  • 시약 도징

커버가 있는 8채널 디스펜스 헤드 VTOE-8

미량정량판과 최적으로 호환되는 이 시스템은 매우 높은 처리량을 가능하게 하며 다양한 충전량과 액체를 도징할 수 있습니다. 밸브의 개별 제어를 통해 채널을 서로 조정하여 정밀도를 극대화할 수 있습니다. Sub D 플러그 덕택에 연결이 간편합니다.

일반적인 애플리케이션:

  • 시료 처리
  • 미량정량판에 액체 디스펜싱

조합 옵션

디스펜스 헤드는 레일에 모듈식으로 조립할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 액체 및 충전량을 동시에 도징할 수 있습니다.

일반적인 애플리케이션:

  • 유연한 병렬 치수
  • 다양한 액체의 독립적 도징

다양한 사용 분야를 위한 다양한 재료

디스펜스 헤드 VTOE는 폴리카보네이트(PC) 소재 채널 플레이트와 PEEK 소재 채널 플레이트의 두 가지 버전으로 제공됩니다. 두 버전 모두 내경이 서로 다른 세 가지 도징 팁이 기본 제공됩니다. 전압은 각각 24V입니다. PEEK와 PC는 동일한 그리드에 설치할 수 있습니다.

고품질: PEEK

  • 자극성 매체가 사용될 때 이상적
  • 유체와 접촉하는 부품은 PEEK, 스테인리스 스틸 및 FFPM 소재입니다

투명: 폴리카보네이트

  • 투명한 디자인으로 채널 육안 검사가 가능합니다.
  • 유체와 접촉하는 부품은 PEEK, 스테인리스 스틸, PC, FPM 및 PPS 소재입니다