1. 실린더 옵션
- 탄력적인 순환형 볼 베어링 가이드와 높은 토크에서도 개선된 비틀림 방지 보호 기능을 포함하는 가이드 유닛
- 암나사산이 있는 피스톤 로드
- 피스톤 로드 연장
2. 위치 조회
클린 디자인의 알루미늄 또는 플라스틱으로 만들어진 대체 센서 홀더가 있는 근접 스위치 SME/SMT-8에 의한 선택적 위치 쿼리
3. 모터 조립
자유롭게 선택 가능한 모터 위치: 축 및 병렬 마운팅 키트, 추후 개조 가능
4. 선택적 보호
- 열악하거나 오염된 환경에서 사용하기 위한 환기구 연결(IP65)
- 피스톤 로드, 씰 및 베어링은 심하게 오염된 환경에서 사용할 수 있도록 누출 없는 벨로우즈로 보호됩니다