생명 과학 분야의 트렌드는 갈수록 더 작은 의료기기를 향하고 있습니다. 예를 들어 휴대용 산소 장치와 같은 모바일 애플리케이션에서는 에너지 소비를 최소화하고 무게를 줄이는 것이 중요합니다. 이와 동시에 안정성과 성능에 대한 요구 수준도 높습니다. 이 분야에서는 피에조 기술이 핵심 기술로서 결정적인 이점을 제공하며 놀랍도록 비용 효율적입니다.
0.2 … 10V 사이의 설정값을 입력하면 질량 유량 컨트롤러의 출구에서 가스 흐름을 손쉽게 조정하고 선형으로 제어할 수 있습니다.
열 센서가 있는 통합형 제어 회로 덕택에 VEMD는 정밀하고 역동적으로 작동합니다. 설정값의 설정 변경에 매우 빠르게 반응하며 거의 즉시 작동할 수 있습니다.
VEMD는 콤팩트한 설치 치수가 돋보입니다. 이에 따른 가벼운 중량 덕택에 모바일 장치에서 사용하기에 이상적입니다.
피에조 기술이 적용되어 유량을 제어하는 데 펄스 폭 변조 신호가 필요하지 않으므로 비례 유량 제어 밸브 VEMD가 조용히 작동합니다.