• 제품
  • 다운로드

높은 수준의 정밀도!

VYKA는 폭이 단 7 mm에 불과하여 극소량의 액체를 매우 정밀하게 도징합니다. 고성능 폴리머를 분리막으로 사용하여 자극성 매체에도 적합합니다. 작은 내부 부피는 최고의 청소 가능성을 제공합니다. FDA에 등재된 재료와 함께 VYKA는 매우 민감한 응용 분야에 이상적입니다. 전류 제어는 매우 높은 수준의 스위칭 동작 재현성을 보장합니다. 또한 플러그인 가능한 전자장치의 유지 전류 감소는 민감한 매체가 가열되는 것을 방지합니다.

최고의 성능

밸브는 최대 2 bar의 압력과 최대 350ml/min의 Kv 값을 쉽게 제어합니다. 또한, 작은 그리드 치수는 마이크로타이터 플레이트 등과 함께 사용하는 경우 등, 다양한 애플리케이션이 가능합니다.

매체가 분리되어 있어 안전합니다

분리 다이어프램의 고성능 폴리머 FKM 및 FFKM은 공격적인 매체에도 높은 내구성을 지니고 있으며 밸브 내부를 보호하는 동시에 부식을 방지합니다. 작은 내부 볼륨 역시 간단히 청소할 수 있기 때문에 특히 민감한 응용 분야에 이상적입니다.

매우 유연함

VYKA를 사용하는 경우, 플러그인 가능한 전자장치 VAVE-K1의 12~26 V-DC 제어 또는 밸브 제어 모듈 VAEM이 유지 전류를 감소시킵니다.

제품별 액세서리 및 예비 부품

  • 다양한 연결 옵션
    - 유지 전류 강하 기능이 있는 전자 장치 VAVE-K1
    - 연결 케이블 NEBV-Q7

  • PEEK 연결 모듈 VABS-K1
    - M5
    - UNF1/4-28

  • 전기 연결 케이블 NEBV-Q7
    - 0.1 m
    - 0.5 m

  • 유지 전류 강하로 정밀한 밸브 제어
    - 1단(VAVE-K1)
    - 8단(8x NEBV + VAEM )