VYKB는 폭이 10/12 mm(NW 1.6 & 2.0 mm)에 불과하여 극히 소량의 액체(µl, ml)를 매우 정밀하게 제어합니다. 고성능 폴리머를 분리막으로 사용하여 자극성 매체에도 적합합니다. 작은 내부 부피는 최고의 청소 가능성을 제공합니다. 높은 수준의 비활성 재료와 함께 VYKB는 매우 민감한 응용 분야에 이상적입니다. 또한 통합식 유지 전류 강하는 민감한 매체가 가열되는 것을 방지합니다.
분리 다이어프램의 고성능 폴리머 EPDM, FKM 및 FFKM은 공격적인 매체에도 높은 내구성을 지니고 있으며 밸브 내부를 보호하는 동시에 부식을 방지합니다. 작은 내부 볼륨 역시 간단히 청소할 수 있기 때문에 특히 민감한 응용 분야에 이상적입니다.
10 mm 및 12 mm의 소형 사이즈에서 높은 유량.
매체 분리 밸브는 다양한 공칭 폭을 커버합니다. 노즐 폭은 1.6 mm와 2.0 mm 중에서 선택할 수 있습니다.
3/2방향 및 2/2방향 버전(NC) 및 12 또는 24 V DC 제어로 인해 매우 유연하게 사용 가능.