• 제품
  • 다운로드
  • 다이어그램

Simplified Motion Series - 간편한 움직임

Simplified Motion Series는 공압의 심플함과 전동의 장점을 처음으로 결합한 제품입니다. 이 통합형 액추에이터는 단순한 움직임을 전동으로 제어하는 대안을 찾는 고객에게 완벽한 솔루션입니다. 또한기존 전동 드라이브의 복잡한 커미셔닝을 원치 않는 고객에게도 매우 적합한 솔루션입니다. "plug and work" 원리에 따라 별도 소프트웨어 없이 간편하게 동작시킬 수 있습니다. 디지털 I/O(DIO) 및 IO-Link기능이 탑재되어 있어, 두 가지 제어 타입을 사용할 수 있는 제품입니다.

어플리케이션 사례

스핀들 축 ELGS-BS와 미니 슬라이드 EGSS를 사용하여 긴 스트로크 리프팅

미니 슬라이드 EGSS를 이용한 프레싱