Festo Motion Terminal은 공압식 동작 제어, 압력 제어 및 유량 제어 분야에서 가장 뚜렷한 강점을 자랑합니다. 이 세 가지 기능을 귀사의 어플리케이션에 결합하신다면 디지털화된 공압의 숨겨진 놀라운 잠재력을 바로 확인하실 수 있습니다. App 베이스로 제어되는 공압 기술, 높은 제어 자유도를 갖춘 밸브 구조, 통합된 데이터 수집 및 데이터 처리 기술은 Industry 4.0을 위한 공압 기술의 미래 경쟁력을 한층 강화시켰습니다.
다음 세 가지 어플리케이션은 VTEM을 사용하여 자유롭게 구성할 수 있는 다양한 움직임의 예를 보여줍니다. 시스템의 개선까지도 고려할 수 있습니다.
Motion Terminal VTEM을 사용하면 픽 앤 플레이스 어플리케이션의 모든 기능을 단 하나의 시스템으로 구현할 수 있습니다. 쇼크 업소버, 유량 제어 등과 같은 다양한 컴포넌트들을 생략할 수 있기 때문입니다. 모션 앱이 많은 작업들을 대신 수행하고 복잡한 기계 구조를 간단히 대체할 수 있기 때문에 디자인이 훨씬 단순해집니다. 품질을 균일하게 유지하기 위해 프로세스 데이터를 언제라도 판독하고 편차에 신속하게 대응할 수 있습니다.
병 등의 용기에 질소 혹은 다른 가스를 채우는 과정은 "유량 제어" 앱을 통해 더 경제적으로 수행 가능합니다. 최대 8개 채널을 통한 유량 제어가 동시에 가능합니다. 정확한 정량 제어를 통해 질소를 절약할 수도 있습니다. 디지털화된 질소 제어 시스템은 조작 시 안전하고 유연하며 "선택 가능한 압력 레벨" 앱을 통해 사이클 시간까지도 단축합니다.
"선택 가능한 압력 레벨" 모션 앱을 사용하여 플라스틱 탱크를 동시에 서로 다른 동작으로 머시닝하고 있는 복동 실린더를 최대 8개 까지 제어할 수 있습니다. 각 실린더에 대한 개별 디지털 압력 제어를 통해 외부 센서 없이도 각 실린더의 정확한 작동 압력을 보장합니다. 이는 곧 프로세스 안전성의 최적화가 가능하다는 이야기이며, 다양한 분야에서 압축공기를 절약할 수 있습니다.