최대 80 mm의 큰 스트로크, 최대 188 N의 파지력 및 구조적 강성 덕분에 대형 작업물도 평행 그리퍼로 운반할 수 있습니다. 내부 및 외부 그리핑도 가능합니다. 마지막으로 그리퍼의 전체 수명 동안 높은 수준의 반복 정확도가 유지됩니다.
HPPF에는 다양한 기능이 탑재되어 있습니다: 평행 그리퍼는 4가지 사이즈로 제공되며 탄력적 쿠션 덕분에 어플리케이션별 스트로크 사이즈에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다. 크기가 최적화된 가장 작은 HPPF는 무게가 68 g에 불과하여 예를 들어 전자 산업의 소형 부품 조립에 이상적입니다. 유도 근접 센서는 비용 효율적이고 간단한 위치 조회를 가능하게 합니다. 1% 미만의 구리, 아연 및 니켈 함량으로 인해 배터리 생산에 매우 적합합니다.