진단 및 치료 의학에서 의료 기기는 점점 더 작고 가벼워지는 추세입니다. 모바일 애플리케이션의 경우, 예를 들어 산소 요법에서 최소의 에너지 소비, 낮은 중량 및 높은 신뢰성에 중점을 둡니다. 다음과 같은 요구 사항에 이상적: 피에조 기술이 적용된 VEMP 비례 밸브.
압력 제어: 3/3 방향 밸브
피에조 밸브에는 2개의 벤더와 3개의 포트가 있습니다. 이 컴팩트한 솔루션으로 완벽한 압력 제어가 가능합니다. 환기용 벤더 하나와 배기용 두 번째 벤더가 있습니다. 세 번째 상태는 닫혀있어, 이로써 압력이 유지됩니다. 구체적으로 다음과 같습니다:
1mW에서 매우 컴팩트한 비례 밸브 VEMP는 매우 적은 에너지를 필요로 합니다. 전기 없이 현재 상태를 유지하고 적은 전기로 유량을 변경할 수 있습니다. 결과적으로 열이 발생하지 않습니다. 따라서 20g의 가벼운 무게는 휴대용 산소 요법 장치와 같은 모바일 장치에 사용하기에 이상적입니다.
VEMP를 사용하면 0...30l/min의 가스 유량과 압력도 극도로 정밀하게 비례적으로 조절할 수 있습니다. 15ms의 스위칭 속도로 설정값 변경에 매우 빠르게 반응합니다. 산소/호흡기 치료, 의료용 매트리스, 안과 및 투석에 이상적입니다. 유량을 제어하기 위해 펄스 폭 변조 신호가 필요하지 않으며 설정값은 DC 전압으로 설정할 수 있습니다.
피에조 기술은 솔레노이드 밸브와 완전히 다른 역학을 사용합니다. 이것은 밸브가 무소음으로 작동함을 의미합니다.