• 제품
  • 다운로드

정확한 수량 제어 및 포괄적인 기능

VPPI를 기반으로 하는 비례 3방향 밸브 VPWI는 수량 제어가 필요한 모든 적용 분야에 사용할 수 있습니다. 가장 짧은 위치 지정 시간, 안정적인 밸브 위치, 설정값 조정부터 MFC와 유사한 기능까지 광범위한 기능으로 인해 VPWI는 매우 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

콤팩트성 및 다재다능성

콤팩트한 크기의 비례 3방향 밸브 VPWI의 새로운 설계를 통해 시스템에 직접 장착할 수 있으며, 밸브에 통합된 탑햇 레일 마운트를 통해 제어 캐비닛에도 장착할 수 있습니다. 연속 P1 채널을 사용하면 양쪽에 압력 공급 장치가 있는 여러 밸브를 매우 콤팩트하게 나란히 배치할 수 있습니다. 전면에 있는 2개의 배기 및 프로세스 연결부를 통해 매우 협소한 공간에도 설치할 수 있습니다.

혁신성 및 맞춤형

완전한 그래픽 TFT 디스플레이를 통해 직관적인 메뉴를 쉽고 유연하게 사용할 수 있습니다. 설정점 조정, 스트로크 조정, 점진적 상승 에지 또는 배압 보상은 VPWI의 포괄적인 기능 중 일부일 뿐입니다. 선택적으로 밸브 리프트(%) 또는 포트 P2의 압력(bar)을 실제값으로 반환할 수 있습니다.

광범위한 적용 분야

VPWI의 두 드라이브는 시트 밸브로 설계되었으므로 자체 공기 소비량이 없습니다. 재료를 선택하고 누출이 매우 적기 때문에 이 밸브는 불활성 가스에도 이상적입니다. 단동 드라이브, 송풍, 냉각 공기, 뜨거운 공기 생성 또는 불활성 가스 적용 분야에 상관없이 VPWI는 모든 적용 분야에서 완벽하게 사용할 수 있습니다.