동급의 제품 중 가장 콤팩트한 회전 그리퍼 모듈은 많은 응용 분야에서 작은 물체를 처리하는 데 이상적입니다. EHMD는 실험실 자동화에 특히 적합합니다. 예를 들어 다양한 시료 바이알을 문제없이 열 수 있습니다. 특별한 Z 모듈은 변환 시간 없이 직관적으로 커버의 나사 피치를 보정합니다! 그리고 EHMD는 파워 모드에서 모터 컨트롤러 CMMO-ST 또는 CMMT-ST와 매우 손쉽게 통합할 수 있습니다.
EHMD는 생명 공학-제약 산업의 체외 진단 기기, 세포 또는 게놈 연구 및 품질 테스트 분야에서 절대적으로 안정감 있게 작동합니다. 또한 시료 준비 및 분석, 원심 분리기 로딩, 미량정량판의 그리핑, 회전 및 배치 시 또는 시료 바이알을 열고 닫을 때, 심지어 사이즈가 다양한 경우에도 안정감 있게 작동합니다. 3D 갠트리와 함께 사용하면 카메라를 이용한 품질 테스트, 바코드 인식 또는 라벨 프린터를 이용한 인쇄 프로세스도 구현할 수 있으며, 이는 소형 부품 조립 및 전자 산업 또는 식음료 산업에서도 가능합니다.
EHMD는 완전 전기식 또는 공압식 그리퍼의 두 가지 버전으로 제공됩니다. 두 버전 모두 무제한 회전이 허용됩니다.