• 제품
  • 다운로드

유지 전류 강하!

밸브 제어 모듈 VAEM을 사용하면 솔레노이드 밸브의 정밀한 전환이 그 어느 때보다 쉬워집니다. 최대 8개의 채널에 대해 개별적으로 매개변수를 지정할 수 있습니다. 0.2 ms의 시간 분해능과 전압이 아닌 전류를 통한 밸브 제어는 도징 응용 분야 등에서 매우 높은 수준의 정밀도를 가능하게 합니다. 유지 전류를 낮추면 에너지가 절약되고 열 전달이 최소화됩니다.

다양한 애플리케이션에 이상적

VAEM은 픽업/홀딩 전류에 대해 최대 1.0 A/0.4 A로 모든 솔레노이드 밸브를 제어할 수 있습니다. 컴팩트한 형태를 지니고 있어 실험실 자동화 설비의 벤치탑 장치로 사용하거나 제약 또는 식품 산업에 적용하기에도 이상적입니다.

높은 수준의 에너지 효율성, 낮은 발열

통합 유지 전류 강하는 열 축적을 최소화하여 중요한 매체를 보호합니다.

완벽한 협력

VAEM은 VTOE 도징 헤드를 제어하기에 이상적입니다. 각각의 채널을 개별적으로 제어할 수 있습니다. 이러한 방식으로 매우 작은 생산 허용 오차 또는 점도 차이를 보정하고 높은 수준의 팁 투 팁 변동 계수를 달성할 수 있습니다.

단순

VAEM은 복잡하고 많은 시간이 소요되는 다양한 개별 솔루션을 대체합니다. 매개변수 지정 및 프로세스가 더 쉽고 안전해집니다.