이미 차세대 및 그 이후 를으며 향후 몇 년간 안정적으로 유지되고 미래 개발을 적응적으로 지원하는 기술을 찾고 있는 기업에서도 AP 통신 기술이 포함된밸브 터미널 VTUX에서 최적의 기술을 찾을 수 있을 것입니다.
내부 직렬 연결(Performance 버전)은 확장된 통신 옵션을 지원하고 빠른 양방향 AP 통신과 향상된 효율성을 제공합니다. 또한 내부 직렬 연결을 통해 확장된 진단 기능이 가능하고 디지털 입력을 밸브에 직접 쉽게 통합할 수 있습니다. 이는 32개의 밸브 코일로 제한되고 단방향 제어 신호를 제공하는 병렬 데이지 체인(기본 버전)보다 훨씬 많은 최대 128개의 밸브 코일 연결을 지원합니다. 내부 직렬 통신은 미래 기술 기능을 위한 탁월한 인프라를 제공합니다.
차세대 VTUX를 사용하면 기계의 터미널 위치와 크기 및 장비를 완전히 자유롭고 독립적으로 정의할 수 있습니다. 더 자유로운 곳에 더 포괄적인 기능을 배치하기만 하면 됩니다. 조건에 따라 더 많은 제한이 필요한 경우에는 필요한 요소만 배치됩니다.
VTUX는 효율성과 사용자 친화성을 크게 높이는 다양한 통합 기능을 제공합니다. 한 가지 특징은 쉽게 할당할 수 있는 디지털 입력이 있는 밸브입니다. M8 연결을 통해서든 PNP/NPN 신호를 통해서든 통합은 복잡하지 않고 유연합니다. 또한 밸브 터미널에는 자원을 절약할 뿐만 아니라 운영 비용도 최적화하는 공기 절약 기능을 갖춘 혁신적인 진공 솔루션이 있습니다. 내부 직렬 통신을 통해 파라미터 및 진단에 쉽게 액세스할 수 있어 시스템 유지 관리 및 모니터링이 크게 단순화됩니다. 이러한 기능 덕분에 VTUX는 현대 자동화 요구 사항을 충족하는 강력한 솔루션이 되었습니다.
사용자 이점:
이 비디오는 중앙 또는 분산 설치를 위한 VTUX의 모듈성과 스위칭 밸브 및 진공 장치의 자유로운 조합을 보여줍니다.
사용자 이점:
이 비디오에서는 스위칭 밸브와 진공 장치를 혼합하거나 진공 장치만 사용하여 VTUX를 사용하여 맞춤형 진공 솔루션을 만드는 것이 얼마나 쉬운지 확인할 수 있습니다.
사용자 이점:
VTUX 밸브 터미널에 대한 센서(PNP 또는 NPN)의 분산 연결이 얼마나 스마트하게 해결되었는지 살펴보십시오. M8 연결 또는 개방형 센서도 연결할 수 있습니다:
사용자 이점:
이 비디오에서는 모듈형 원격 I/O 시스템 CPX-AP-A와 결합하여 기계 프레임에 VTUX를 사용한 중앙 설치 컨셉을 볼 수 있습니다:
사용자 이점:
이 비디오는 선형 및 회전 운동과 진공을 사용한 부품 픽업을 갖춘 픽 앤 플레이스 어플리케이션에서 VTUX의 분산형 설치를 보여줍니다:
내부 병렬 데이지 체인은 단방향 제어 신호를 제공하고 최대 32개 밸브 코일의 연결을 지원합니다. 이를 통해 진공 기능이 통합된 비용 효율적인 플랫폼을 보유할 수 있습니다. VTUX 밸브 터미널은 분산 설치 옵션 도 제공하며 다음과 같은 장점이 있습니다:
내부 병렬 데이지 체인은 단방향 제어 신호를 제공하고 최대 32개 밸브 코일의 연결을 지원합니다. 이를 통해 센서 피드백 없이 진공 기능이 통합된 비용 효율적인 플랫폼을 가질 수 있습니다. VTUX 밸브 터미널은 중앙 설치 옵션도 제공하며 다음과 같은 장점이 있습니다:
내부 직렬 데이지 체인은 양방향 통신을 제공하고 최대 128개의 밸브 코일 연결을 지원합니다. 또한 밸브에 대한 직접 디지털 입력이나 진공 센서를 포함한 통합 진공 기능과 같은 추가 기능을 사용하여 VTUX 밸브 터미널을 구성할 수도 있습니다. 또한 VTUX 밸브 터미널은 분산 설치 옵션 을 제공하며 다음과 같은 장점이 있습니다:
내부 직렬 데이지 체인은 양방향 통신을 제공하고 최대 128개의 밸브 코일 연결을 지원합니다. 또한 밸브에 대한 직접 디지털 입력이나 진공 센서를 포함한 통합 진공 기능과 같은 추가 기능을 사용하여 VTUX 밸브 터미널을 구성할 수도 있습니다. 또한 VTUX 밸브 터미널은 중앙 설치 옵션를 제공하며 다음과 같은 장점이 있습니다:
훼스토의 전문 컨설턴트가 여러분께 새로운 VTUX 밸브 터미널을 소개하게 되어 기쁘게 생각하며 새로운 응용 분야 및 개발 전망에 대해 알려드릴 수 있기를 기대합니다.