La serie MS ofrece la mayor variedad de unidades de lubricador con filtro regulador, ideal para cualquier aplicación. La unidad MS-FRC ofrece una buena separación de partículas a altos caudales, así como una buena característica de regulación. El lubricador suministra al aire comprimido una cantidad de aceite dosificada con precisión. El lubricador con filtro regulador se puede pedir como combinación ya configurada o puede configurarse modularmente de acuerdo con el sistema modular sencillo de la serie MS. Los cuerpos están fabricados de fundición inyectada de aluminio, y los depósitos del filtro opcionalmente de metal o policarbonato con protección del vaso, y pueden combinarse con todos los sistemas de purga de condensado habituales.