Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿puede reemplazar ese cilindro con la rapidez suficiente para evitar pérdidas de producción?
Si la respuesta es no, o “no estoy seguro”, el problema de raíz puede ser la especificación de su cilindro. Los modelos patentados o no estándar pueden parecer adecuados en el papel, pero cuando ocurre un tiempo de inactividad, pueden convertirse en un cuello de botella que detiene toda su operación.
Veamos cómo la estandarización lo protege antes de que ocurra una falla.
Los estándares de cilindros de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y de la National Fluid Power Association (NFPA) son independientes de la marca, y definen los tamaños de diámetro interior, las roscas de los puertos, las interfaces de montaje y las longitudes de carrera. Por ejemplo, los cilindros de perfil ISO 15552:2018 especifican diámetros interiores de 32 a 320 milímetros (mm), con opciones de montaje estandarizadas como monturas de muñón y soportes de horquilla.
Estos estándares significan que cualquier cilindro fabricado según el mismo estándar encajará, sin importar el fabricante. Un cilindro ISO 15552 es un verdadero reemplazo directo de cualquier otra unidad ISO 15552. Los orificios de montaje se alinean, los puertos coinciden y no se requieren modificaciones.
Cuando especifica cilindros patentados o no estandarizados, crea vulnerabilidad en su cadena de suministro:
Los cilindros intercambiables eliminan estos riesgos. Dado que están ampliamente disponibles en existencia y tienen precios competitivos en múltiples proveedores, los reemplazos suelen estar disponibles al día siguiente.
Más allá de los reemplazos rápidos, los cilindros estandarizados ofrecen ventajas operativas a largo plazo:
Es importante distinguir entre los cilindros de especificación “de facto” y los productos verdaderamente intercambiables. Los cilindros de especificación de facto han alcanzado un estatus de estándar no oficial mediante su uso generalizado, pero carecen de compatibilidad dimensional garantizada entre fabricantes. Ligeras variaciones entre marcas pueden generar incertidumbre durante el reemplazo. Los cilindros ISO o NFPA verdaderos garantizan una intercambiabilidad segura entre múltiples fabricantes, sin conjeturas ni preocupaciones de compatibilidad.
El mejor momento para pensar en la intercambiabilidad de cilindros es antes de enfrentar una falla. Ya sea que esté diseñando equipo nuevo o revisando su estrategia de mantenimiento, los cilindros estandarizados lo protegen contra tiempos de inactividad inesperados.
Descargue nuestro documento técnico para explorar los estándares ISO y NFPA y descubrir cómo los cilindros estandarizados protegen sus operaciones. También puede usar nuestras herramientas en línea de dimensionamiento y simulación neumática para seleccionar el cilindro intercambiable adecuado para su aplicación.