READY Robotics seleccionó componentes de Festo para garantizar un rendimiento óptimo. Estos componentes incluyen el sistema de preparación de aire MSB6 con válvula de seguridad SV de arranque suave y escape rápido. El bloque de válvulas VTUG, controlado mediante IO-Link, simplifica la instalación. Los cilindros neumáticos guiados DFM de Festo se utilizan como topes elevables y empujadores para centrar los pallets antes de que comience el proceso de paletización. El sensor de proximidad de doble posición SDAT, habilitado para IO-Link, requiere únicamente un punto de conexión en un módulo maestro IO-Link. Esto representa una ventaja importante, ya que brinda a los diseñadores una mayor flexibilidad al momento de seleccionar otros componentes IO-Link.