Válvulas de bola KVZB

Con el configurador, puede dimensionar y pedir válvulas de bola KVZB con facilidad. También recibirá las hojas de datos correspondientes y los datos de diseño asistido por computadora (CAD). Las características de nuestras válvulas KVZB incluyen:

  • Conexiones roscadas, embridadas o de abrazadera
  • Accionamiento manual con palanca
  • Accionamiento automático con actuador de cuarto de vuelta
  • Variantes conforme a la Directiva de Protección contra Explosiones de la UE (ATEX)

Visita nuestro configurador de válvulas de bola para comenzar →

Válvulas de mariposa KVZA

Configure las versiones wafer o lug de nuestras válvulas de mariposa KVZA en solo unos sencillos pasos. Ideales para muchas industrias, estos componentes incluyen las siguientes características:

  • Ancho nominal: DN25–DN200
  • Accionamiento manual disponible con palanca
  • Accionamiento automático disponible con actuador de cuarto de vuelta
  • Normas de conexión: DIN EN 1092-1 o ANSI CLASS 150

Visita nuestro configurador de válvulas de mariposa para comenzar →

Actuadores de cuarto de vuelta KDFP

Además de las unidades de válvulas individuales, nuestro configurador le permite seleccionar, dimensionar y pedir unidades de actuadores para automatizar válvulas de proceso existentes. Hay disponibles válvulas piloto opcionales, indicadores de posición, retroalimentación de posición final y adaptadores de montaje.

Visita nuestro configurador de actuadores de cuarto de vuelta para comenzar →

Sus beneficios de un vistazo

Nuestro configurador en línea respalda sus solicitudes de válvulas de proceso y actuadores personalizados, permitiéndole encontrar, seleccionar, dimensionar y pedir componentes sin demoras. Algunos de los beneficios que puede esperar de esta herramienta incluyen:

  • Gestión eficiente de proyectos. El configurador combina funciones de búsqueda, dimensionamiento, documentación, solicitudes de cotización (RFQ) e información de pedidos, todo en una sola herramienta. También hace que toda la información de precios y entrega esté visible de inmediato, facilitando un proceso de adquisición eficiente.
  • Soporte para pedidos futuros. Además de sugerir el producto adecuado, el configurador genera una identificación de sistema para su pedido, ahorrándole tiempo y esfuerzo en el futuro.
  • Documentación simplificada. Después de configurar su producto, la herramienta pone a disposición para descargar archivos CAD específicos en dos y tres dimensiones, así como una lista de materiales completa.

Visite nuestro configurador en línea para comenzar.