Dos formas de controlar el nitrógeno: sencillez o inteligencia

1. Vía: válvula estranguladora de placa de orificio fijo o ajustado - barata, sencilla, pero con limitaciones

Las placas de orificio son la forma más sencilla de controlar el flujo de nitrógeno. Se trata de conos mecánicos (agujeros fijos) en el sistema de tubos flexibles a través de los cuales fluye una cantidad definida de nitrógeno a una presión constante. La ventaja: costes totales extremadamente favorables, a menudo inferiores a 90 € - incluyendo el montaje, así como una sencilla válvula de conmutación y la propia placa de orificio. Esto las convierten en ideales para aplicaciones sencillas de ajuste de caudal para nitrógeno con condiciones estables.

Un producto de uso frecuente en este contexto es la válvula MH1. Se trata de una válvula estándar económica que, en combinación con una placa de orificio, ofrece una solución analógica y funcional para la regulación del caudal de gas en la industria. En muchas aplicaciones, esta combinación es suficiente, especialmente si la presión de inversión es alta o no se requiere retroalimentación digital.

Sin embargo, existen límites evidentes:

  • Poca flexibilidad: los cambios en los requisitos de nitrógeno son difíciles de asignar.
  • Sin reacción a las oscilaciones de la presión: si la presión de entrada disminuye, el caudal también lo hace, sin que se note.
  • Sin monitorización: no es posible la monitorización del caudal ni la adquisición de datos.

También hay que tener en cuenta: Si a pesar de todo se desea registrar posteriormente los valores medidos, se requiere hardware adicional (por  ejemplo, sensores de presión o de caudal independientes, así como la entrada necesaria en el control), lo que aumenta los costes y la complejidad del sistema. A pesar de la larga vida útil y fiabilidad de la válvula, las válvulas de conmutación sencillas como la MH1 no son ideales para procesos críticos de limpieza debido a su diseño, ya que cabe esperar mayores emisiones de partículas en comparación con los reguladores de caudal másico dedicados.

No obstante, muchas líneas de producción siguen confiando en este principio, sobre todo cuando solo es necesario mantener constantes los caudales más sencillos y los filtros adecuados reabsorben las partículas. Sin embargo, en cuanto se requieren ajustes dinámicos, una supervisión fiable o la trazabilidad del proceso, esta solución alcanza rápidamente sus límites.

2. Ruta: válvulas reguladoras inteligentes –precisas, con capacidad de transmisión de datos y preparadas para el futuro

Los reguladores de caudal másico como VEFC, VEMD o VEAD ofrecen métodos para regular el caudal de nitrógeno que no pueden ofrecer las placas de orificio fijas ni las válvulas estranguladoras ajustables:

  • Regulación dinámica del flujo de nitrógeno
    Incluso con una presión de entrada fluctuante, el caudal deseado permanece constante. Así se protegen los procesos sensibles.
  • Fiabilidad del proceso mediante la supervisión
    Estos aparatos proporcionan información en tiempo real, por ejemplo, si el caudal está dentro de los límites deseados. Si la presión baja, puede incluso emitirse automáticamente un mensaje de advertencia.
  • Uso en sistemas complejos
    A través de los controladores se pueden leer los datos de forma centralizada y utilizarse, por ejemplo, para la contabilidad de centros de coste o la optimización de procesos. Esto es especialmente interesante si el nitrógeno se suministra y factura internamente en función del consumo.
  • Requisitos previos para el mantenimiento predictivo y la IA
    Las válvulas reguladoras suministran continuamente datos (por ejemplo caudal, temperatura o presión, en su caso), que pueden integrarse en plataformas como Festo AX para supervisar el caudal de nitrógeno – para un mantenimiento predictivo y análisis de datos.

Los aparatos en sí no son "inteligentes" en el sentido de detección autónoma de anomalías, pero están AI-READY. Junto con la supervisión de filtros, los sensores de presión y los algoritmos, se puede reconocer, por ejemplo, el grado de contaminación de los filtros, lo que permite realizar el mantenimiento a tiempo sin interrumpir la producción.

¿Qué tipos de válvulas existen y para qué son adecuadas?

Antes de decidirse por una válvula concreta, debe examinar detenidamente los requisitos técnicos y el entorno de aplicación. Cada válvula tiene sus propios puntos fuertes, ya sea en términos de caudal, tamaño o conectividad.

Por qué lo más caro a veces es más barato

Si bien los sistemas sencillos parecen mucho más baratos de adquirir, las válvulas reguladoras fiables con función de supervisión ofrecen ventajas decisivas:

  • Fiabilidad del proceso: Las fluctuaciones en la presión de entrada no provocan fluctuaciones en el caudal
  • Respuesta en tiempo real: ideal para mantenimiento predictivo y medición del consumo interno
  • Escalabilidad: las anomalías pueden reconocerse de inmediato, especialmente en el caso de líneas complejas con muchos puntos de control
  • Coste total de propiedad: los sistemas precisos regulan el caudal en el grado exacto necesario, lo que permite ahorrar nitrógeno de forma activa, lo que en última instancia se traduce en una reducción del consumo de energía y de la huella de CO2.

Un ejemplo: en un sistema con 50 válvulas reguladoras, una pantalla sencilla en cada aparato puede ayudar a identificar rápidamente las zonas defectuosas – sin necesidad de lectura digital.

Perspectiva: preparados para la IA y el mantenimiento predictivo

Los modernos controladores de caudal másico proporcionan datos valiosos —caudal, presión, temperatura— que pueden integrarse en sistemas de nivel superior, como el Festo AX. Esto abre posibilidades como:

  • Determinación del consumo de los centros de costes
  • Supervisión del desgaste de los filtros por diferencia de presión
  • Predicciones de mantenimiento basadas en datos reales de carga

Estos aparatos no son "inteligentes" en sí, pero están preparados para la IA y constituyen la base de procesos de fabricación basados en datos y preparados para el futuro.

Apoyo a la toma de decisiones: la solución adecuada para su proceso

La elección de la válvula adecuada depende de muchos factores:

  • Rango de caudales requerido
  • Consumo de energía
  • Requisitos del proceso (por ejemplo clase sala limpia)
  • Integración en el control existente
  • Requisitos de supervisión y lectura

En el futuro, utilizaremos una herramienta interactiva para hacer recomendaciones personalizadas, sugiriendo la mejor solución para usted mediante preguntas específicas, desde simples placas de orificio hasta VEFC con IA.

Conclusiones

La regulación del nitrógeno en la producción de semiconductores es mucho más que una cuestión técnica: influye en la calidad, en la estabilidad del proceso y en los costes. Tanto si necesita una solución sencilla como una técnica de regulación de última generación, lo decisivo es lo que requiera su aplicación. Con la elección correcta, no solo se garantiza la seguridad funcional, sino también la eficiencia y la viabilidad futura.