Ya sea que esté diseñando una estación de ensamble compacta o una línea de producción con múltiples zonas, CPX‑AP ofrece la flexibilidad para construir exactamente la topología que su aplicación requiere, manteniendo al mínimo el esfuerzo de ingeniería.
La plataforma CPX‑AP consiste en dos sistemas complementarios:
Cada módulo del sistema se comunica con la red Ethernet industrial mediante una interfaz de bus CPX‑AP, utilizando una velocidad de transmisión en backplane de alto rendimiento en tiempo real de 200 Mbps full duplex. Esta arquitectura permite a los constructores de maquinaria distribuir E/S exactamente donde se necesitan sin aumentar la complejidad de la red.
A diferencia de las plataformas tradicionales de E/S remotas que separan terminales modulares de bloques distribuidos, CPX‑AP permite combinar libremente:
Todo sobre el mismo backbone de comunicación AP.
Este enfoque híbrido minimiza el espacio en gabinete y maximiza la flexibilidad de instalación.
Los diseños de maquinaria rara vez permanecen iguales.
CPX‑AP permite que los sistemas se expandan conforme cambian los requisitos sin rediseñar la red.
Características clave:
Esto hace que CPX‑AP sea adecuado para:
CPX‑AP ofrece mucho más que E/S remotas simples; la plataforma soporta diagnósticos avanzados que ayudan a los equipos de mantenimiento a identificar problemas antes de que se conviertan en paros no planificados, además de respaldar iniciativas de mantenimiento predictivo.
CPX‑AP se integra sin problemas con las principales redes Ethernet industriales, incluyendo:
En lugar de productos que compiten entre sí, CPX‑AP‑I y CPX‑AP‑A están diseñados para trabajar juntos.
Una sola máquina puede combinar E/S remotas IP67 distribuidas con control modular centralizado, todo conectado a través de la red de comunicación AP y gestionado como una plataforma de automatización unificada.
Esta arquitectura híbrida permite a los constructores de maquinaria optimizar costos de instalación, mejorar diagnósticos, reducir esfuerzo de ingeniería y crear soluciones de automatización escalables que se adapten a los requisitos futuros de producción.
CPX‑AP‑I es la plataforma de E/S remotas IP65/IP67 de Festo diseñada para instalarse directamente en la máquina. En lugar de enrutar cada sensor y actuador hacia un gabinete eléctrico, CPX‑AP‑I permite instalar E/S cerca del proceso, reduciendo longitudes de cable, tiempo de instalación y la complejidad general del sistema.
Instalar los módulos directamente en la máquina reduce significativamente:
Los módulos pueden distribuirse a lo largo de la máquina usando cables AP con distancias de hasta 50 metros entre participantes AP adyacentes, lo que hace la plataforma ideal para equipos de producción de gran escala.
Mientras CPX‑AP‑I se enfoca en instalación distribuida a nivel de máquina, CPX‑AP‑A funciona como un terminal de automatización modular capaz de integrar E/S, terminales de válvulas, IO‑Link Masters y control neumático en una sola plataforma. Su diseño modular lo hace ideal para gabinetes eléctricos o estaciones centralizadas que requieren mayor flexibilidad.
Uno de los diferenciadores clave de CPX‑AP‑A es su integración fluida con terminales de válvulas Festo.
Plataformas compatibles:
A medida que las arquitecturas de maquinaria se vuelven más descentralizadas, escalables y orientadas a datos, los sistemas de E/S remotas deben hacer más que simplemente recolectar señales.
La plataforma CPX‑AP de Festo combina comunicación de alta velocidad, topología flexible, diagnósticos avanzados, integración neumática fluida y conectividad IIoT en un solo ecosistema de automatización que crece junto con su máquina.
Con innovaciones recientes como las Intelligent End Plates y mejoras continuas en Festo Automation Suite, CPX‑AP sigue siendo una de las plataformas de E/S remotas más flexibles y preparadas para el futuro en la automatización industrial moderna.