Tecnologías clave de automatización eléctrica de Festo al alcance
Aspectos destacados:
Listo para IO-Link y compatible con EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP y ModbusTCP.
Los componentes pueden parametrizarse y programarse con la suite gratuita Festo Automation Suite.
Incluye componentes industriales de la Simplified Motion Series (SMS).
Integra una variedad de dispositivos (controlador de servomotor, eje de husillo de bolas, unidad de cilindro eléctrico, sensor de presión, pinza eléctrica) para una solución de automatización completa, con puertos adicionales para probar otros dispositivos IO-Link.
Se entrega pre-cableado en una maleta resistente que protege el equipo durante el transporte y almacenamiento.
Sus beneficios:
Configure el sistema en minutos, donde usted lo necesite.
Construya un sistema que se adapte a sus necesidades: use el PLC incluido o el suyo, seleccione el protocolo de comunicación y/o integre sus propios dispositivos IO-Link.
Minimice los riesgos tecnológicos mediante amplias oportunidades de capacitación y pruebas.