Ubicaciones de Festo en todo el mundo

Festo está presente en 176 países alrededor del mundo. Casi la mitad de nuestros 20,000 colaboradores a nivel global trabajan en las sedes de Esslingen am Neckar y St. Ingbert, o en alguna de nuestras oficinas de ventas en Alemania.

Ubicaciones a nivel nacional

Nuestro centro corporativo en México, se encuentra ubicado en el municipio de Tlalnepantla en el Estado de México, donde contamos con nuestro almacén principal y nuestras oficinas corporativas.

  • Tlalnepantla: Av. Ceylan No.3, Colonia Tequesquinahuac, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54020

Alrededor de la República Mexicana tenemos representación con nuestras filiales de Ventas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en cualquier punto de México.

  • Puebla: Periferico Ecologico Número 11 Col. San Lorenzo Almecatla Cuatlancingo Puebla C.P. 72710
  • Querétaro: Av. 05 de Febrero # 1305 Local 5 y 6 Felipe Carrillo Puerto Querétaro, Qro. C.P. 76138
  • Apodaca, Nuevo León: Carr. Miguel Alemán Km.19 Centro de Apodaca Apodaca, Nvo. León C.P. 66600
  • Cd. Juárez, Chihuahua: Av. Ejercito Nacional 9781 Local 1 Col. Partido Senecu, Cd. Juarez Chihuahua C.P . 32545
  • Guadalajara, Jalisco: Av. Periferico Poniente 10115 Col. Parque Industrial el Colli Guadalupe Zapopan, Jal. C.P. 45069

Festo en todo el mundo

Festo está presente a nivel mundial: con más de 60 empresas nacionales y 250 sucursales en 176 países.

¿Te interesan nuestras ubicaciones en todo el mundo? Obtén más información aquí:

Direcciones de Festo en todo el mundo.