Conozca el nuevo estándar para la educación y los laboratorios de formación en automatización de procesos.

El sistema de aprendizaje DCS – SIMATIC PCS neo es una unidad de entrenamiento interactiva y conectada en red que proporciona todas las herramientas —hardware, software y material didáctico— necesarias para impartir formación práctica en control de procesos e instrumentación, desde niveles básicos hasta avanzados, mediante interacciones reales con un sistema DCS.

Es ideal para preparar operadores de procesos, técnicos, ingenieros y técnicos eléctricos e instrumentistas (E&I) completamente listos para el mundo laboral, tanto en entornos educativos como para la actualización de profesionales de la industria.

Características destacadas del sistema

  • Lazos de control de una y múltiples variables (caudal, nivel, presión, temperatura)
  • Compatibilidad con estrategias de control en cascada y lazos avanzados con interacción
  • Dispositivos de campo inteligentes y componentes industriales de alta calidad
  • Dos medios de proceso: líquido y gas
  • Control por lotes y gestión de recetas
  • Conectividad y redes para el Internet Industrial de las Cosas (IIoT)
  • Acceso remoto para supervisión y control del sistema
  • Puede utilizarse como un sistema de entrenamiento para operadores (OTS)

Descripción del sistema: Equipe su laboratorio con tecnología de formación de vanguardia

La estación de trabajo, diseñada para experimentación práctica intensiva, cuenta con tuberías de acero inoxidable y cableado oculto para ofrecer mayor durabilidad y resistencia.

Equipamiento de la estación de trabajo

  • Pantalla táctil de gran tamaño
  • Tuberías de acero inoxidable
  • Tanque de agua
  • Dos columnas de acrílico
  • Dos bombas centrífugas con variadores de frecuencia
  • Válvulas: válvulas de bola, válvula de globo, válvula check, válvula de globo con actuador neumático, válvula proporcional de control de presión, válvula solenoide, válvula de asiento inclinado con actuador neumático
  • Más de 20 puertos de medición de presión
  • Manómetro y rotámetro para la supervisión de caudal y presión
  • Componentes eléctricos y de control alojados en un gabinete posterior

Instrumentación inteligente de campo

  • Presostato
  • Transmisor de presión diferencial (alta gama)
  • Transmisor de temperatura (Pt100, RTD)
  • Transmisor de temperatura (termopar tipo J)
  • Transmisor de caudal electromagnético
  • Transmisor de nivel por radar con indicador remoto
  • Transmisor de presión diferencial con colector de 3 válvulas (medición de caudal con Venturi)
  • Transmisor de presión diferencial (medición de nivel, baja gama)

Objetivos de aprendizaje: Cierre las brechas de habilidades en la educación en automatización de procesos

Brinde experiencia práctica esencial en instrumentación y control de procesos mediante un sistema DCS a través de:

  • Laboratorios prácticos estructurados que cubren la calibración, configuración, puesta en marcha y operación de un sistema de control distribuido.
  • Fundamentos esenciales de procesos, incluidos las variables de proceso clave, la dinámica de sistemas, las bombas centrífugas y la mecánica de fluidos.
  • Instrumentación y control: identificación, configuración y calibración de dispositivos primarios de medición y elementos finales de control.
  • Comunicación industrial: configuración y resolución de problemas en HART, Modbus y redes industriales comunes.
  • Control y optimización de procesos: ajuste de lazos de control, gestión de alarmas y optimización del desempeño del proceso.
  • Simulaciones de procesos y actividades de “operator shadowing” para relacionar mediciones, acciones de control y resultados reales del proceso.
  • Escenarios de resolución de problemas con fallas eléctricas, de instrumentación y de proceso aplicadas de forma controlada y bajo presión de tiempo, incluyendo análisis de causa raíz.
  • Ejercicios de documentación y comunicación, como lectura de diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID), redacción de registros de turno, elaboración de informes concisos de fallas y realización de traspasos operativos.

Cobertura temática: Eleve su enseñanza con nuestro contenido de curso preconstruido

Cree trayectorias de aprendizaje adaptadas mientras ahorra tiempo: el curso “DCS Learning System (PCS neo)” ofrece un amplio conjunto de materiales didácticos con una cobertura temática completa. Descubra el plan del curso:

Unidad de aprendizaje 1 — Sistemas de Control de Procesos

  • Temas clave: introducción al DCS (SIMATIC PCS Neo), variables de proceso, operaciones, DCS vs PLC, arquitectura DCS, P&ID, normas, HMI (menús, alarmas, emergencia), redes de comunicación, secuenciadores (niveles, batch), procedimientos de arranque y parada.
  • Experimentos: Ejercicio 1‑1 — Introducción al Sistema de Aprendizaje DCS (SIMATIC PCS Neo): navegación HMI, alarmas, secuenciador de niveles, secuenciador batch, secuencias de arranque/parada.

Unidad de aprendizaje 2 — Introducción a la Medición

  • Temas clave: fundamentos de medición, unidades, variables observables, características de los instrumentos (exactitud, precisión, errores), error de lazo, características dinámicas, tiempo muerto, curvas de respuesta, constante de tiempo.

Unidad de aprendizaje 3 — Medición de Presión

  • Temas clave: propiedades de los fluidos, presión hidrostática, ley de Pascal, unidades de presión, presión estática.
  • Ejercicios: Ejercicio 3‑1 — Dispositivos de Medición de Presión: manómetros, indicadores Bourdon, transmisores por galgas extensométricas, interruptores de presión, instalación y purga, medición de presión en tuberías y sistemas de bombeo, interruptores de presión digitales.

Unidad de aprendizaje 4 — Introducción al Caudal

  • Temas clave: caudal volumétrico, caudal másico, fundamentos de la medición de caudal.
  • Ejercicios: Ejercicio 4‑1 — Rotámetros: diseño, técnica de lectura, ventajas/desventajas, medición de caudal con rotámetros.

Unidad de aprendizaje 5 — Presión vs Caudal

  • Temas clave: dinámica de fluidos, ecuación de Bernoulli y aplicaciones, flujo laminar vs turbulento, número de Reynolds, tipos de presión.
  • Ejercicios: Ejercicio 5‑1 — Bombas Centrífugas: tipos, operación, curvas de rendimiento, cavitación, NPSH, cabeza vs velocidad. Ejercicio 5‑2 — Pérdida de Presión: pérdidas mayores/menores, métodos del factor K y longitud equivalente. Ejercicio 5‑3 — Válvulas de Control: válvulas solenoides y proporcionales, características de válvulas, actuadores neumáticos, posicionadores, dimensionamiento y puesta en marcha.

Unidad de aprendizaje 6 — Medición de Caudal

  • Temas clave: elementos primarios de caudal (placas orificio, tubos Pitot), fundamentos de presión diferencial.
  • Ejercicios: Ejercicio 6‑1 — Elementos Venturi y Caudalímetros Electromagnéticos: operación Venturi, cálculos de caudal, instalación, pérdida de presión; principios de medidores electromagnéticos, puesta en marcha, ventajas/limitaciones, operación de manifold para transmisores DP.

Unidad de aprendizaje 7 — Medición de Nivel

  • Temas clave: principios de medición de nivel, nivel hidrostático, rangos de cero suprimido/elevado, presión diferencial para nivel.
  • Ejercicios: Ejercicio 7‑1 — Medidores de Nivel por Presión Diferencial: configuración, calibración de cero, nivel en recipientes presurizados. Ejercicio 7‑2 — Medidores de Nivel por Radar: radar guiado vs no guiado, análisis de ecos, efectos del dieléctrico, linealización, mapeo, puesta en marcha, lectura de volumen.

Unidad de aprendizaje 8 — Medición de Temperatura y Transferencia de Calor

  • Temas clave: escalas de temperatura, termodinámica, mecanismos de transferencia de calor (conducción, convección, radiación), calor específico y latente.
  • Ejercicios: Ejercicio 8‑1 — Sensores de Temperatura: RTD, termocuplas, cableado, sensibilidad al ruido, transmisores, medición de constante de tiempo.

Unidad de aprendizaje 9 — Características del Proceso

  • Temas clave: lazo abierto vs lazo cerrado, sistemas dinámicos, diagramas de bloques, dinámica de procesos (resistencia, capacitancia, inercia), modelos de capacitancia simple, constante de tiempo, ganancia de proceso.
  • Ejercicios: Ejercicio 9‑1 — Determinación de las Características Dinámicas de un Proceso: análisis de respuesta a lazo abierto, orden/ganancia de proceso, métodos gráficos y numéricos (2%–63.2%, 28.3%–63.2%), caracterización de procesos de presión.

Unidad de aprendizaje 10 — Control por Retroalimentación

  • Temas clave: fundamentos de retroalimentación, control on‑off, control PID (P, PI, PID), sintonización de controladores, estructuras de controladores (paralelo, interactuante, no interactuante), efectos de las acciones del controlador.
  • Ejercicios: Ejercicio 10‑1 — Sintonización y Control de un Lazo de Presión: sintonización por prueba‑error, modos P/PI. Ejercicio 10‑2 — Sintonización y Control de un Lazo de Caudal: sintonización por ciclo último, Q‑decay. Ejercicio 10‑3 — Sintonización y Control de un Lazo de Nivel: sintonización abierta Ziegler‑Nichols, ajuste fino. Ejercicio 10‑4 — Control en Cascada de un Proceso de Nivel/Caudal: configuración y sintonización.

Unidad de aprendizaje 11 — Control por Lotes (batch control)

  • Temas clave: conceptos de batch control, funciones, normas, procesos batch vs continuos, optimización.
  • Ejercicios: Ejercicio 11‑1 — Sintonización de un Sistema de batch control del lazo batch y ajuste de parámetros.

Unidad de aprendizaje 12 — Resolución de Problemas en un Sistema de Control de Procesos

  • Temas clave: metodología sistemática de resolución de problemas, método de 7 pasos, escenarios de parada de planta, resolución guiada y no guiada, proyectos y competencias transversales.
  • Ejercicios: Ejercicio 12‑1 — Resolución Guiada de Problemas en Control de Procesos Ejercicio 12‑2 — Resolución No Guiada de Problemas en Control de Procesos y trabajo de proyecto
Instructor utilizando PCS neo con fines de capacitación.

Simplifique la formación en DCS con SIMATIC PCS neo.

SIMATIC PCS neo, el sistema DCS de nueva generación de Siemens alineado con los requisitos de la Industria 4.0, ofrece el equilibrio ideal entre realismo industrial y facilidad de uso en entornos educativos. Los estudiantes adquieren competencias prácticas —supervisión de procesos, gestión de alarmas, estrategias de control y diagnóstico— que pueden transferirse a otros entornos DCS.

PCS neo ofrece ventajas clave:

  • Acceso basado en navegador – no se requiere instalación de software
  • Supervisión y operación remotas del sistema – accesible incluso fuera del horario de laboratorio
  • Interfaces fáciles de usar – adecuadas para principiantes
  • Herramientas de visualización de datos y de simulación/pruebas
Curso de formación en DCS en formato eLearning en una computadora portátil con estudiantes

Acelere la actualización del currículo con los materiales del curso de DCS.
El material didáctico listo para usar —disponible digitalmente en Festo LX o en formato de cuadernos de trabajo— ofrece una guía clara sobre los temas esenciales, las competencias específicas y los objetivos de aprendizaje relevantes. Seleccione la teoría y los experimentos prácticos de laboratorio que mejor se adapten a las necesidades de sus estudiantes.

Estudiantes utilizando calibradores con el Sistema de Aprendizaje DCS

Ruede el sistema al laboratorio y comience de inmediato.
Todos los componentes están instalados y cableados, y el software viene precargado. Los recorridos de flujo preprogramados, las secuencias por lotes, un diseño de equipo fijo y ejercicios listos para ejecutar garantizan una puesta en marcha sin contratiempos y sesiones de laboratorio eficientes.

Estudiante calibrando un dispositivo inteligente de campo en el sistema de aprendizaje DCS.

Ponga a prueba las habilidades de diagnóstico.

El personal docente puede introducir fallas —errores de calibración, cables rotos y otros problemas comunes— directamente desde la HMI o de forma remota, mientras los estudiantes trabajan activamente en la estación. Esto permite que los estudiantes analicen alarmas, diagnostiquen problemas y apliquen acciones correctivas.

Acceso remoto al sistema de aprendizaje DCS mediante una computadora

Prepare a los trabajadores para múltiples industrias.

Con una selección curada de dispositivos inteligentes de campo, redes de dispositivos que emplean protocolos de comunicación industrial comunes y un diseño de doble medio, el sistema capacita a los estudiantes para sectores de rápido crecimiento —como semiconductores, hidrógeno, baterías, tecnología del agua y productos químicos— donde la automatización avanzada y la digitalización son la norma.

Catálogo didáctico de automatización de procesos en iPad

¿Aún no lo tiene claro?

Festo es un proveedor de confianza de soluciones prácticas para la enseñanza de la automatización industrial. Consulte nuestro catálogo para explorar toda la gama de sistemas de aprendizaje en automatización de procesos. Puede interesarle especialmente:

También puede leer nuestra serie de artículos sobre temas de actualidad que están marcando las competencias necesarias en la formación en automatización de procesos.

Descargue el catálogo de productos