El nuevo cilindro neumático ultracompacto ADN-S es otro producto de espacio optimizado que se suma a la gama principal de productos de rápida disponibilidad de Festo. Este cilindro de doble efecto es ideal para realizar pequeños movimientos en espacios reducidos.
Gama de productos básicos de Festo (Festo Core Product Range)
Busque la estrella azul, disponible en stock y listo para ser entregado hoy mismo.
NUEVO: Cilindro compacto ADN-S de carrera corta (Ø 12 a Ø 63 mm)
Cilindro ultracompacto de carrera corta - Ligero y con gran ahorro de espacio. Un potente cilindro compacto corto para construcciones con problemas de espacio en entornos relativamente limpios.
Hoja de pedido rápido AND-S (en inglés)
Cilindro compacto delgado y corto (Ø 6 a Ø 10 mm), de doble efecto ADN-S
Sistemas más pequeños pero con mayor rendimiento. Este ejercicio de equilibrio no es un problema con los cilindros compactos ADN-S. Son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un excelente rendimiento con pequeños movimientos. Todo ello gracias a la carcasa compacta de una sola pieza.