Manipulación con EXCM en Visatronic

Eficiencia en mínimo espacio

Automatización versátil y de costes eficientes en la zona de montaje de piezas pequeñas

No es sencillo cumplir todos los criterios que son importantes para que una solución de automatización sea exitosa. La meta de procesar la mayor cantidad posible de lotes se contradice con la meta de reducir al máximo los costes. Sin embargo, el mini pórtico en H EXCM de Festo demuestra cómo es posible eliminar esa aparente contradicción.

Los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, especialmente en la industria de equipos electrónicos. Las empresas pueden enfrentarse a este reto mediante soluciones de automatización versátiles, que permiten un reequipamiento sencillo en función de las variantes que se producen. De esta manera consiguen que la producción sea económicamente viable, ya se trate de lotes pequeños o grandes. Al mismo tiempo aumentan las exigencias en relación con la calidad de los productos y, por ende, también en lo que se refiere a la calidad de los procesos de producción. Un elevado grado de automatización contribuye a excluir posibles errores y, al mismo tiempo, aumenta la precisión de los procesos. Por otro lado, en las plantas escasea cada vez más el espacio disponible. Por lo tanto, es necesario que las máquinas y los equipos tengan un diseño compacto. Considerando lo dicho, es todo un reto cumplir todos los criterios que debe cumplir una solución de automatización exitosa. Es necesario que se cumplan varios factores al mismo tiempo. Entre ellos, la adaptación versátil al cambio de productos, operaciones de configuración y ajuste sencillas, así como una puesta en funcionamiento en mínimo tiempo. También deben considerarse un elevado grado de fiabilidad y precisión, un precio favorable de adquisición y bajos costes de mantenimiento. El mini pórtico en H EXCM de Festo cumple todos estos criterios.

La base siempre es la misma

El mini pórtico en H EXCM es una solución de automatización versátil y de coste favorable, capaz de solucionar tareas de manipulación muy diversas. Gracias al sistema de accionamiento por correa con cinemática paralela, las posiciones de los motores de accionamiento se mantienen invariables. Por lo tanto, no es necesario que el motor utilizado para el accionamiento del eje Y ejecute el movimiento. Gracias a la mínima masa móvil, se obtiene un sistema compacto y de alto rendimiento. El mini pórtico en H es, por lo tanto, una plataforma de automatización eficiente para los ingenieros encargados de diseñar máquinas y equipos. De esta manera es posible aplicar siempre la misma base para la obtención de sistemas de manipulación de material y de control de procesos. Únicamente es necesario sustituir la unidad frontal.

Mini pórtico horizontal de dos ejes EXCM

Dinámica en el mínimo espacio: el nuevo mini pórtico horizontal de dos ejes EXCM funciona con una masa móvil reducida gracias a su sistema de accionamiento por correa con cinemática paralela.

Control rápido y preciso

Un buen ejemplo de la utilización exitosa del mini pórtico en H EXCM es el sistema de pruebas Flying Probe System de Visatronic GmbH. Debido al pequeño tamaño de los lotes y a la presencia de prototipos, la ejecución rentable de pruebas de placas de circuitos impresos se convierte en un reto difícil de superar. Por eso VISATRONIC amplió el sistema de prueba VISATEST utilizado anteriormente. El nuevo equipo de pruebas coloca una aguja de verificación sobre los módulos eléctricos. De esa forma se verifica el procesamiento correcto y se comprueba el buen funcionamiento del módulo. El mini pórtico en H es la solución ideal para este sistema de pruebas. No es necesario que el actuador utilizado para el accionamiento del eje Y ejecute el movimiento. Gracias al diseño compacto y a la mínima masa móvil, se cumplen holgadamente los requisitos exigidos: duración de 2 segundos para el movimiento completo en diagonal, y precisión de posicionamiento de 0,1 mm. El mini pórtico en H es capaz de alcanzar velocidades de hasta 500 mm/s y una precisión de repetición de ±0,05 mm en el sistema X/Y.

También la empresa finlandesa PKC apuesta por el mini pórtico en H EXCM en su equipo de prueba de aparatos móviles con pantalla táctil y pulsadores. En este caso, el pórtico EXCM está a cargo de los movimientos hacia las diversas posiciones de ejecución de las pruebas, así como de los movimientos que se ejecutan durante la realización de las pruebas. La solución de manipulación -que se entrega lista para su montaje- convenció especialmente por su diseño compacto, su atractivo precio, su gran versatilidad y la adaptación de su mecanismo. Aquí puede encontrar más información al respecto: Precisión en formato pequeño

Manipulación con EXCM en PCK

La empresa finlandesa PKC utiliza el mini pórtico horizontal de dos ejes EXCM en un equipo de prueba para terminales móviles.

Sistema más rentable

La adquisición y operación rentables, así como el control flexible a través de Ethernet, son argumentos importantes para usar el mini pórtico horizontal de dos ejes EXCM. Se trata de un sistema esbelto y eficiente en términos de costes, en el que se pueden configurar todos los parámetros necesarios, entre ellos, las posiciones y la velocidad de avance. Del control de ambos servomotores se encarga el sistema. De esta forma, los procesos de movimiento del mini pórtico en H se dejan programar fácilmente, trátese de la posición de destino, de la velocidad de avance o del sentido del movimiento.

El mini pórtico en H EXCM es un componente óptimo para la automatización de laboratorios, así como para sistemas de producción de equipos electrónicos o para la fabricación, montaje y manipulación de piezas pequeñas en general.

Mini pórtico en H EXCM: resumen

Gran dinamismo: la estructura mecánica de los motores fijos logra reducir las masas móviles y sumar el rendimiento de ambos motores. De esta manera se obtiene un dinamismo considerable de 10 m/s².

Gran precisión del sistema: la cinemática permite obtener una precisión de repetición de ±0,05 mm (in x/y).

Tiempo de diseño menor: sistema completo con interfaces y dimensiones definidas.

Pedido sencillo con solo un número de artículo. La sencilla configuración ofrece un sistema de manipulación completo, incluyendo los motores, el controlador y todos los cables necesarios.

Puesta en funcionamiento sencilla: el EXCM se configura fácilmente a través de un PC o de un ordenador portátil con la Festo Configuration Tool (FCT) a través de Ethernet LAN.

  1. Este artículo fue publicado en la revista para clientes de Festo trends in automation 2.2014
  2. Imágenes: Matti Immonen
Sumario