Ideal para desarrolladores: kit de iniciación para manipulación de líquidos

Para desarrolladores: kit manipulación de líquidos

Simplemente más rápido para nuevas aplicaciones de dispensación

Los sistemas de dispensación controlados por presión se utilizan allí donde se requiere precisión, rendimiento y fiabilidad. Festo ofrece a los desarrolladores del sector de la automatización de laboratorios un kit de iniciación para la dosificación de líquidos. De este modo, la primera configuración de una nueva aplicación de dispensación puede realizarse sin problemas y ahorrando tiempo.

Perfecto para pruebas, dosificación precisa

El kit de iniciación le permite familiarizarse con la versatilidad de un sistema de dispensación controlado por presión sin mucho esfuerzo. Por tanto, el kit funcional se destina inicialmente a pruebas de evaluación y de desarrollo en el laboratorio, como fase previa a su utilización en máquinas de serie OEM para la automatización de laboratorios.

La dosificación de líquidos precisa hace que los sistemas de dosificación controlada por presión sean ideales para el diagnóstico in vitro (DIV), el cribado de alto rendimiento y las aplicaciones generales de investigación en LifeScience. También puede utilizarse para cubrir una amplia gama de aplicaciones industriales relativas a la microdosificación.

El kit de iniciación incluye un cabeza de dosificación de conmutación rápida VTOE, un regulador de presión proporcional dinámico VEAB y todos los componentes necesarios para empezar inmediatamente.

Principio sencillo, gran ancho de banda

Con la ayuda de un regulador de presión, se puede modificar la presión en el depósito del líquido. Cuando la presión en el depósito aumenta con respecto a la presión del entorno y la válvula de líquido se abre al mismo tiempo, el líquido de dosificación se dispensa desde el depósito a través de la boquilla. Mediante los parámetros presión y tiempo de apertura de la válvula se puede ajustar la cantidad de líquido a dosificar con gran precisión.

Esto permite aplicar una amplia gama de volúmenes diferentes, desde nl hasta ml. La característica lineal de la presión y del tiempo de apertura facilita el ajuste de la cantidad dosificada deseada. Una válvula de seguridad está conectada directamente al depósito y evita que la botella se sobrecargue con la presión del aire.

Ajuste sencillo y preciso de la cantidad dosificada gracias a la curva característica lineal

Ajuste sencillo y preciso de la cantidad dosificada gracias a la curva característica lineal

Es importante mantener la presión en la válvula lo más constante posible. Las oscilaciones de la presión influyen directamente en el volumen a dosificar. Por esta razón, el regulador de presión proporcional VEAB se utiliza para la regulación dinámica de la presión. Puede controlar un valor de consigna con una precisión de repetición del 0,4 %.

 Resumen de los elementos del kit de iniciación

Resumen de los elementos más importantes del kit de iniciación. La alimentación de aire comprimido no está incluida.

Todo lo que necesita para iniciarse

El kit de iniciación contiene todos los componentes esenciales para poner en funcionamiento un sistema de dispensación controlado por presión. Además, solo se necesita una alimentación de aire comprimido, una señal de control de la válvula y una alimentación de 24 V.

Contenido:

  • Instrucciones de uso
  • VTOE 1-1, cabezal de dosificación de policarbonato
  • VEAB, regulador de presión proporcional piezoeléctrico
  • Distribuidor con válvula de seguridad
  • NEBU, cable para VEAB
  • Tubo flexible PFAN de 3 mm, tubo flexible resistente a productos químicos
  • Accesorios, anillo opresor ¼-28 y racor rápido roscado QSM
  • Botella Schott Duran GL45 1L
  • Cierre GL45 para botella

Artículos interesantes

Sumario