Soluciones integradas manipulación de líquidos

Soluciones integradas manipulación de líquidos

Más eficacia para los fabricantes en los sectores de la automatización de laboratorios y en muchas otras industrias

Uno de los temas centrales en la automatización de laboratorios es la manipulación de cantidades muy pequeñas de líquido, desde mililitros hasta nanolitros. Para ello, Festo ofrece unidades funcionales compactas y perfectamente integradas. Con los componentes normalizados, los fabricantes de sistemas y equipos pueden acortar sus plazos de desarrollo y, al mismo tiempo, cumplir los elevados requisitos de calidad con seguridad y eficacia. Esto convierte a Festo en un socio valioso no solo para los clientes del sector sanitario, sino también para otros segmentos industriales en los que se requiere una manipulación precisa de líquidos como, por ejemplo, en la producción de alimentos y cosméticos, en la impresión y limpieza o en los procesos de reproducción e incubación.

Festo ofrece un sistema completo

La cabeza de dosificación VTOE fue la primera solución modular completa desarrollada por la propia Festo para dosificar las cantidades más pequeñas de líquidos con rapidez y precisión. De este modo, Festo pudo ofrecer a sus clientes un sistema completo para la manipulación de líquidos, incluyendo la cinemática. Se utiliza el principio de funcionamiento ("presión sobre líquido") "dispensación controlada por presión".

Dosificación precisa de líquidos controlada por presión

Dosificación precisa de líquidos controlada por presión

Con la ayuda de un regulador de presión proporcional como, por ejemplo, el VEAB se genera presión en un depósito lleno. El líquido fluye por otro conducto hasta una cabeza de dosificación o hasta una válvula de separación de fluidos. Al abrir y cerrar una válvula como, por ejemplo, la VYKA o la VYKB, la dosificación se realiza a través de racores rápidos roscados para fluidos NLFA con una punta dosificadora VAVN. Mediante la presión y el tiempo de apertura de la válvula se puede regular la cantidad de líquido que se desea dosificar. Los tiempos de apertura, por ejemplo, pueden ajustarse fácilmente con el módulo de control de válvulas VAEM. Con esta configuración y el sistema de manipulación adecuado se pueden llenar las placas microtituladoras con precisión en el menor tiempo posible, por ejemplo, en la automatización de laboratorios.

Solución integrada de manipulación de líquidos y cinemática

Solución integrada de manipulación de líquidos y cinemática.

Nuevas posibilidades de aplicación

Las válvulas con separación de fluidos VYKA y VYKB y la válvula neumática con separación de fluidos VZDB abren posibilidades de aplicación completamente nuevas más allá de la automatización de laboratorios. Entre estas podemos encontrar, por ejemplo, la adición de aromas a los alimentos o tinta en la industria de la impresión, la limpieza de los pezones de las vacas, el control de los fluidos en los sillones dentales o la inoculación de huevos en el proceso de incubación.

Soluciones de dosificación innovadoras y mucho más

El módulo de mando de la válvula VAEM es otro producto de LifeTech que ofrece posibilidades de aplicación muy versátiles. Puede conmutar una gran variedad de electroválvulas y permite parametrizar fácilmente todos los valores de reducción de la corriente de reposo. Puede configurar fácilmente su solución de dosificación individual, con cabezas de dosificación desde un canal hasta doce, incluido el módulo de mando de la válvula VAEM.

Pipetear con mayor eficacia

El equipo de desarrollo de LifeTech en Boston, EE. UU., ha desarrollado la nueva cabeza de dosificación VTOI que a través de una única entrada puede dosificar a ocho salidas. Además, con la VTOI también se puede pipetear, es decir, pueden recogerse líquidos de cualquier fuente y dispensarlos en otro lugar. En conjunto, esto supone una importante contribución para acelerar aún más los procesos centrales en la automatización de laboratorios. El equipo de Boston también está trabajando en un sistema completo de pipetas, así como en la generación descentralizada de presión y vacío. Festo abre cada vez más posibilidades y nuevas perspectivas a los fabricantes para que la manipulación precisa de líquidos sea aún más eficiente.

Cabeza de dosificación VTOE: solución de dosificación lista para instalar

VTOE

  • Solución de dosificación configurable compuesta por placa de canal, válvulas dosificadoras con separación de fluidos y boquillas
  • De alta precisión
  • Coeficiente de variación típico (CV): < 1 % con 10 hasta 1000 μl
  • Válvula dosificadora con separación de fluidos líquidos sensibles y agresivos
  • Enjuague sencillo y volumen interior reducido

Enlace a la tienda online

Cabeza de dosificación VTOI: extremadamente precisa

Cabeza de dosificación VTOI

  • Para dosificar un líquido en 8 canales paralelos
  • Patrón uniforme de 9 mm ideal para placas microtituladoras
  • Diseño sencillo e instalación en paralelo para una mayor productividad
  • Sistema completo con solo unos pocos componentes

Más información sobre el producto (PDF)

Módulo de mando de la válvula VAEM: control sencillo de válvulas con reducción de la corriente de reposo

Módulo de mando de la válvula VAEM

  • Activación de válvulas extremadamente rápida con una resolución de tiempo de 0,2 ms
  • Interfaz digital (RS232 y Ethernet) para la configuración y el control de las válvulas
  • Fácil ajuste del factor de calibración entre los distintos canales (tiempos de apertura por válvula)
  • Entrada de disparo de 24 V para controlar la válvula
  • Interfaz gráfica de usuario (GUI) para la máxima facilidad de manejo y una visualización clara

Enlace a la tienda online

Válvulas: con separación de fluidos para líquidos agresivos

Válvulas

Válvulas con separación de fluidos VYKA/VYKB/VZDB: compactas y extremadamente precisas

  • Materiales listados por la FDA
  • Desarrollado conforme con ISO 13485
  • Separación fiable de los fluidos

− para líquidos agresivos

− muy fácil de limpiar

  • Uso flexible gracias a las 3/2 y 2/2 vías (normalmente cerrada/normalmente abierta)
  • Varias anchuras nominales para aplicaciones de dosificación, aspiración y de caudal continuo
  • Diferentes anchuras nominales para dosificación, aspiración y aplicaciones de caudal continuo

Más información sobre el producto (PDF)

Racores para fluidos y punta dosificadora: materiales listados por la FDA

NLFA_VAVN

Racor rápido roscado para fluidos NLFA y punta dosificadora VAVN: fácil de montar

  • Racores para fluidos líquidos, especialmente adecuados para aplicaciones de laboratorio
  • Cinco variantes de racor para una gran variedad de tubos flexibles
  • Diez variantes con estrechamiento y chaflán opcionales
  • Apto para líquidos agresivos
  • Materiales listados por la FDA
  • Excelente capacidad de aclarado gracias a la conexión sin espacios muertos

Más información sobre el producto (PDF)

Artículos interesantes

Sumario