LSA-73-S de ZAYTRAN

Carrera[mm]: 25, 50

Presión máxima[bar]: 8.2 bar (120 psi)

Descripción: Óptimo para aplicaciones de un solo pin recto

  • Accionamiento: neumático
  • Fuerza de extensión a 4.1 bar (60 psi): 86.2 kg (240 lb)
  • Fuerza de retracción a 4.1 bar (60 psi): 72.6kg (193 lb)
  • Peso de ensamblaje: 2.03kg (4.49 lb)

LSA-73-L de ZAYTRAN

Carrera[mm]: 25, 50

Presión máxima[bar]: 8.2 bar (120 psi)

Descripción: Adecuado para bloques L y aplicaciones de un solo pin de carga compensada

  • Accionamiento: neumático
  • Fuerza de extensión a 4.1 bar (60 psi): 86.2kg (240 lb)
  • Fuerza de retracción a 4.1 bar (60 psi): 72.6kg (193 lb)
  • Peso de ensamblaje: 2.27kg (5.00 lb)

LSA-95 de ZAYTRAN

Carrera[mm]: 25, 50

Presión máxima[bar]: 8.2 bar (120 psi)

Descripción: Carrera corta, diseño compacto y posicionamiento de múltiples dispositivos

  • Accionamiento: neumático
  • Fuerza de extensión a 4.1 bar (60 psi): 200kg (435 lb)
  • Fuerza de retracción a 4.1 bar (60 psi): 150kg (330 lb).
  • Peso: 4.35kg (9.6 lbs)

* Versión Spring Lock disponible

LSA-95 de ZAYTRAN

Carrera[mm]: 25, 50

Presión máxima[bar]: 8.2 bar (120 psi)

Descripción: Carrera corta, diseño compacto y posicionamiento de múltiples dispositivos

  • Accionamiento: neumático
  • Fuerza de extensión a 4.1 bar (60 psi): 200kg (435 lb)
  • Fuerza de retracción a 4.1 bar (60 psi): 150kg (330 lb).
  • Peso: 6.8kg (9.6 lbs)

* Versión Spring Lock disponible

LSA-100 de ZAYTRAN

Carrera[mm]: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 o 200

Presión máxima[bar]: 68 bar (1000 psi)

Descripción: Cargas ultra pesadas con carrera larga y posicionamiento de múltiples dispositivos

  • Accionamiento: neumático o hidráulico
  • Fuerza de extensión a 4.1 bar (60 psi): 227.3kg (500 lb)
  • Fuerza de retracción a 4.1 bar (60 psi): 140.9kg (310 lb)
  • Peso de ensamblaje : 12.7kg (28.0 lb) – Carrera de 25/50 mm
    15.6kg (34.5 lb.) – Carrera de 75/100 mm
    19.8kg (43.8 lb) – Carrera de 125/150 mm
    25.8kg (56.9 lb) – Carrera de 175/200 mm

LSA-100 Corto de ZAYTRAN

Carrera[mm]: 25, 50

Presión máxima[bar]: 8.2 bar (120 psi)

Descripción: Carrera larga, diseño compacto, doble limpiaparabrisas de bronce.

  • Accionamiento: neumático o hidráulico
  • Fuerza de extensión a 4.1 bar (60 psi): 370.5kg (817 lb)
  • Fuerza de retracción a 4.1 bar (60 psi): 284.8kg (628 lb)
  • Peso de ensamblaje : 9.9kg (21.9 lb)

* Versión Spring Lock disponible

LSA-100 Largo de ZAYTRAN

Carrera[mm]: 75, 100

Presión máxima[bar]: 8.2 bar (120 psi)

Descripción: Carrera larga, diseño compacto, doble limpiaparabrisas de bronce.

  • Accionamiento: neumático o hidráulico
  • Fuerza de extensión a 4.1 bar (60 psi): 370.5kg (817 lb)
  • Fuerza de retracción a 4.1 bar (60 psi): 284.8kg (628 lb)
  • Peso de ensamblaje : 12.8kg (28.2 lb)

* Versión Spring Lock disponible