Para ayudar a aliviar estos desafíos para los fabricantes de máquinas y los usuarios finales dentro de los sistemas de automatización complejos, la Asociación Nacional de Energía Fluida (NFPA) y la Organización Internacional de Normalización (ISO) establecieron estándares vitales. La NFPA se utiliza predominantemente en los mercados de América del Norte para productos basados en pulgadas, mientras que la ISO cubre el mercado métrico global. La intercambiabilidad que proporcionan los estándares NFPA e ISO aporta consistencia al diseño de las máquinas, simplifica el mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad general.

¿Cómo hacen posibles la intercambiabilidad los estándares NFPA e ISO?

Los estándares NFPA e ISO proporcionan las pautas fundamentales para un ajuste y una función consistentes. Este enfoque inteligente de la estandarización asegura que usted pueda intercambiar componentes fácilmente, sin importar el fabricante. Esto conduce directamente a sistemas de automatización más fluidos, una reducción notable en el costo de reemplazo del actuador neumático y procedimientos de mantenimiento.

¿Qué estándares ISO se aplican a los cilindros neumáticos?

La norma ISO 21287 se aplica a los cilindros compactos o de carrera corta. Utilizando pistones y tapas de extremo cortos, son considerablemente más cortos para la misma carrera de trabajo que los cilindros neumáticos típicos. Los cilindros compactos ISO son una excelente opción en aplicaciones donde el espacio es limitado. Sin embargo, esto tiene una desventaja: no serán tan robustos como otros cilindros estándar y, generalmente, no deben exponerse a cargas laterales.

La norma ISO 15552 para cilindros de perfil es uno de los tipos de cilindros más populares en la industria. El estándar describe las dimensiones clave que deben seguir los fabricantes. Proporciona las dimensiones básicas del cilindro, junto con los diámetros interiores: en este caso, de 32 a 320 mm. Se dan dimensiones para la interfaz de montaje y los accesorios acoplables, así como longitudes de carrera nominales/recomendadas.

Además, se detalla el tipo de opciones de montaje (por ejemplo, montaje de muñón), accesorios (por ejemplo, soporte de horquilla) y método de amortiguación. Debido a la distancia extendida entre el cojinete del vástago y el pistón, este diseño es generalmente robusto y capaz de funcionar con cierta carga lateral. Con más espacio disponible en la tapa delantera, existen muchas opciones para rascadores, sellos y variantes de cojinetes que brindan opciones para hacer frente a diferentes demandas o características de funcionamiento.

La norma ISO 6432 establece las dimensiones para los cilindros de línea redonda en diámetros de 8 a 25 mm, aunque con frecuencia los fabricantes ofrecen rangos en diámetros más altos, hasta 80 o 100 mm, más allá del estándar definido. Más ligeros y con interfaces de montaje incorporadas, los cilindros de línea redonda se utilizan en muchas aplicaciones menos exigentes.

El cilindro ISO 6432 es un producto versátil que se encuentra comúnmente en aplicaciones simples de movimiento, sujeción y elevación. Utiliza materiales resistentes al desgaste, lo que proporciona una vida útil más larga, y viene con una amplia variedad de opciones para el mejor ajuste a la aplicación. Las múltiples opciones de montaje le brindan mayor flexibilidad, lo que lo convierte en una de las primeras opciones para los clientes.

¿Qué normas de la NFPA se aplican a los cilindros neumáticos?

El estándar NFPA (T3.6.x) para cilindros neumáticos de cabeza cuadrada es similar en concepto a la ISO 15552, pero con dimensiones en pulgadas para diámetros interiores de cilindro de 1.5" a 14". Define dimensiones de montaje uniformes para el cilindro, así como para los componentes de montaje, de modo que sean dimensionalmente intercambiables, lo que garantiza la compatibilidad y la consistencia entre los fabricantes.

Los cilindros intercambiables NFPA a menudo se fabrican con tapas de extremo de aluminio mecanizado, lo que proporciona flexibilidad con las opciones de configuración, como la selección del tamaño de la rosca del puerto de aire y la ubicación de los puertos de aire y los tornillos de ajuste del amortiguador de aire. Las tapas de extremo mecanizadas también permiten modificaciones especiales para cumplir con los requisitos únicos de muchas aplicaciones diferentes.

Si usted es un pequeño fabricante de máquinas, un fabricante de equipos originales (OEM) global o un usuario final, utilizar cilindros intercambiables puede aportar consistencia al diseño de sus máquinas, simplificar el mantenimiento y reducir el tiempo de inactividad general. Si está interesado en una comprensión más profunda de los cilindros intercambiables, visite Cilindros neumáticos intercambiables.