Aproveche las ventajas de contar con más de 900 Official Partners en nuestra red global de distribuidores, certificados por Festo y formados periódicamente. Ya sea para asesoramiento, pedidos o servicio técnico, aquí encontrará a la persona de contacto adecuada con solo unos clics.
Nuestros Official Partners son más que socios distribuidores, son sus expertos locales en soluciones, asesoramiento y servicio técnico de Festo.
Gracias a su propio almacén, asesoramiento técnico y servicios adicionales, como la gestión de existencias o la asistencia en la puesta en funcionamiento, le ofrecen:
De este modo, se beneficiará del acceso directo a la calidad de Festo, combinada con la flexibilidad y la accesibilidad de un socio local.
“Nuestros Official Partners llevan muchos años colaborando estrechamente con Festo. Cumplen con los mismos altos estándares de calidad y servicio, y además ofrecen las ventajas de la proximidad local y otros servicios adicionales”.
Frank Notz
Director de ventas en Festo
Av. José María Chavez 1429 int 3
Col. Jardines de la Asunción
Teléfono: 449 940 8553
laura.chavez@comercializadora-dsp.com
Viñedos 300 Cariñan
Teléfono: 44 9843 6862
https://www.motion.com
MX06orders@motion.com
Circuito de las Misiones Norte 172
Parque Industrial Las Californias, Mexicali
Teléfono: (686) 841 60 48
Blvd. Lázaro Cárdenas (PLAZA ALAMAR local 13) 14602
Colonia Los Pirules, Tijuana
Teléfono: (664) 103 09 28
gerencia.tijuana@egaindustrial.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Oceano Índico Manzana 1 Lote 7 N° V-05
Col. Palmar del Miramar, Cabo San Lucas
Teléfono: (624) 130-64-62
Ave. de la Paz #12963
Col. Buena Vista, Tijuana
Teléfono: (664) 906 4241
Av. 6A y Av. Río Conchos S/N
Ciudad Delicias Centro, Delicias
https://www.electricadomino.com.mx
Teléfono: (639) 472 7979
contacto@electricadominio.com.mx
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Periférico de la Juventud 8323-A
Fracc. Lomas Universidad II, Chihuahua
https://www.electricadomino.com.mx
Teléfono: (614) 482 8113
contacto@electricadominio.com.mx
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Av. Ejército Nacional 9331
Bosques de Santa Fe, Cd. Juárez
https://www.electricadomino.com.mx
Teléfono: (656) 639 29 31
Av. Nicolas Gogol 11332-A
Complejo Industrial Chihuahua
Teléfono: (614) 481 0381
Av. Arneses 324 Col. Los reyes Culhuacán
Ciudad de México
Teléfono: (55) 6793 5796
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Vallejo 1045 Local 6 Col. Nueva Vallejo I Secc.
Ciudad de México
Teléfono: (55) 9219 9518
Playa Manzanillo 474 Col. Militar Marte
Iztacalco, Ciudad de México
Teléfono: (55) 7045 5727
Tochtli 323-3 Fracc. Industrial San Antonio
Azcapotzalco, Ciudad de México
Teléfono: (55) 5354 9090 ext. 9450
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Playa Manzanillo 474 Col. Militar Marte
Iztacalco, Ciudad de México
Teléfono: (55) 7045 5727
Boulevard V. Carranza 2394, Office Pro Business Center
Coahuila
Teléfono: (844) 454 30 64
República de Haití 1050 Col. Guadalupe
Monclova, Coahuila
Teléfono: (866) 6 34 25 97
Av. Juárez 6959 Ote. Local 9 (Plaza Juárez)
Col. Valles del Nazas, Torreón
Teléfono: (871) 471 9742
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
General Victoriano Cepeda 1155, Col.Centro
Saltillo, Coahuila
Teléfono: (844) 414 09 07
Blvd. Jesús Valdez Sánchez 536-1 Topo chico
Saltillo, Coahuila
Teléfono: (844) 365 2533
Blvr. Vito Alessio Robles 4602,
Cerro del pueblo C.P. 25225,
Saltillo, Coah.
Teléfono: (844) 439 7111
Martires de Sonora 310 Fraccionamiento la Noria
Durango
Teléfono: (618) 110 33 86
Calle Laos 41, Col. Cerro Gordo
Ecatepec, Estado de México
Teléfono: (55) 57 74 22 05
Fuentes Cibeles S/N Col. Fuentes del Valle
Tultitlán, Estado de México
Teléfono: (55) 22 99 14 87
Av. Benito Juárez Tultipark II Nave C4 #10, Col. San Mateo Cuautepec
Fuentes del Valle, Estado de México
Teléfono: (55) 1083 0070
Cto. de la Constitución 120, Col. Lomas Boulevares
Tlalnepantla, Estado de México
Teléfono: (55) 8926 2123
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Cda. Fresnos 13, Col. Casa Blanca
Metepec, Estado de México
Teléfono: 722 966 1607
Av. Insurgentes 12 Local 48 y 49, Gran Plaza Ecatepec
Col. Calvario, Ecatepec, Estado de México
Teléfono: (55) 9258 0918
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Emisor Poniente No. 7 Bodega 16-A, Col. El Cerrito
Cuautitlán, Estado de México
Teléfono: (55) 6386 3351
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Blvd. Solidaridad las Torres No. 15, Col. Alvaro Obregon
San Mateo Atenco, Estado de México
Teléfono: 722 235 8510 ext. 1005
Mezquite 13 Int. 1, Col. San Rafael
Tlanepantla, Estado de México
Teléfonos : (55) 8626 4463 - (55) 8626 4464 - (55) 3185 0633
Cda. O Priv. Bulgaria No. 28 Local 1, Col. Residencial La Luz
Cuautitlán Izcalli, Estado de México
http://tecsacontrolyautomatizacion.com/
Teléfonos : (55) 8936 8421
Blvd. Juan José Torres Landa 2203, Col. Santa María del Granjeno
León, Guanajuato
Teléfono: (477) 711 03 74
Boulevard Mina de Guadalupe 950
Silao de la Victoria, Guanajuato
Teléfono: (47) 2722 3518
Av. Héroe de Nacozari 1710 Col. Las Heras
Irapuato, Guanajuato
Teléfono: (461) 123 0105
Calz. Revolución 1969, Col. La Loma
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (33) 361 772 35 / 361 897 39
Carretera a Nogales 4935 KM 13.5 Int. 91, Parque Industrial West Plaza Park
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (33) 1983 2901
Pelicano 1247 Col. Morelos
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (333) 810 0600
Av. Héroe de Nacozari 1710 Col. Las Heras
Irapuato, Guanajuato
Teléfono: (461) 123 0105
Manuel Eveleyra 3306 Int. B Col. Echeverría
Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (333) 3646 1920
Av. Madero Ote 1800, Col. Ejidal Isaac Arriaga
Morelia, Michoacán
Teléfono: (443) 314-1576
Calle 1 Lote 64, Fraccionamiento Tarianes
Jiutepec, Morelos
Teléfono: (777) 184 1713
Av. De Los 50 MTS, No. 50-6 Civac Jiutepec, C.P. 62500, Cuernavaca, Morelos
https://designingsolution.net/
Teléfono: (777) 2736752
Retorno 1 No. 2520
Nuevo León
Teléfono: (81) 8311-7274
Av. Miguel Alemán 5361, Plaza Alemán, Loc. 111 Col. Privada Purísima
Guadalupe, Nuevo León
Teléfono: (818) 334 5794
Calle Pico Misti 1025, Col. Las Puentes, Sector 12
San Nicolás de los Garza, Nuevo León
Teléfono: (811) 771 4095
Av. Miguel Alemán 810-B, Col. 34
Apodaca, Nuevo León
https://www.motion.com
Teléfono: (81) 8321 5100
Av. Sendero Divisorio 400, Col. Residencial Casa Bella
Nuevo León
Teléfono: (81) 8158 9600
Ojos de Santa Lucía 260, Col. Contry
Monterrey, Nuevo León
Teléfono: (81) 8349 0429
Plutarco Elías Calles S/N Col. Santo Domingo
Tehuantepec, Oaxaca
https://www.oriaconsultants.com
Teléfono: (971) 146 5663
Carretera a Coronango 805 Int. A
Cortijo San Joaquin, Puebla
https://www.azcontrolpuebla.com
Teléfono: (222) 514 5066
Calle 24 Nte. 804 Col. Resurgimiento
Cortijo San Joaquin, Puebla
Teléfono: (222) 2467 931
Calle 15 Pte. 2009 Col.Poblado el Riego
Tehuacán, Puebla
Teléfono: (238) 371 32 30
Carr Estatal Libre 431 KM1 +395, Corporativo Central Park
Centro Sur, Querétaro
https://www.comercializadora-it.com
Teléfono: (442) 561 8143, (442) 394 4787
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Prol. Av. Mexico 5-1 local 5 Nuevo Parque Industrial, 76806
San Juan del Río, Querétaro
https://www.comercializadora-it.com
Teléfono: (427) 272 4888, (442) 394 4787
Av. 1 Pte. 1-4, Col. Valle de Oro
San Juan del Río, Querétaro
Teléfono: (427) 272 4888
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Epigmenio González 3A Col. San Pablo Tecnologico
Querétaro
Teléfono: (442) 298 0997
efv@cryse.com.mx, rfonseca@cryse.com.mx, mfonseca@cryse.com.mx
José María Hernández 110, Cruz de Fuego
Querétaro
Teléfono: (442) 215 5976, (442) 242 8368
Av. La Montaña 94 Int 14, Plaza CheckPoint
Querétaro
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Av. de las Fuentes 11D, Parque Industrial Bernardo Quintana
Querétaro
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Av. Universidad 190-104A
Plaza del Río, Querétaro
https://www.integracion-total.com
Teléfono: (442) 210 4743, (442) 210 4743, (442) 736 0692, (442) 312 2496, (442) 312 2497
Carr. a San Miguel de Allende 118
Navetec Santa Rosa, Querétaro
Teléfono: (442) 291 0887
Av. Socorro Blanc Ruiz 240, Col. Villa Jardín
San Luis Potosí
Teléfono: (444) 243 1233
Av. Industrias 3340 L1,
zona industrial urbana C.P 78395, casi esq. eje 108
San Luis Potosí
https://www.integracion-total.com/
Teléfono: +52 (442) 5617586
Eje 134 No. 117 Col. Industrial San Luis
San Luis Potosí
Teléfono: (444) 824 2374
Av. Ignacio Zaragoza 1800 Col. Centro
Mazatlán, Sinaloa
Teléfono: (669) 981 1537
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Blvd. Jesús Kumate Rodriguez 4301, Local 30
Col. San Rafael, Sinaloa
Teléfono: (667) 712 6009
ventas2.culiacan@egaindustrual.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Blvd. Juan de Diós Batíz, Poniente No.142
Col. Fraccionamiento Juan Cota, Sinaloa
Teléfono: (668) 165 2782
Nayarit 220 Col. San Benito
Hermosillo, Sonora
Teléfono: (662) 302 0828
Chimalpopoca S/N
Hermosillo, Sonora
Teléfono: (662) 4757076
Blvd. Jesús García Morales 352, Puerta del Sol Local 1
Hermosillo, Sonora
https://electricadominio.com.mx/
Teléfono: (662) 214 8519
Gustavo F. Aguilar 119-G, El Llanito
Hermosillo, Sonora
Teléfono: (662) 688 5411
Carr. Cardenas-Villahermosa Km 8 Col. Rancheria Anacleto Canabal 2da Sección
Villahermosa, Tabasco
Teléfono: (993) 189 1883
Herón Ramírez 1110 Col. Rodríguez
Reynosa, Tamaulipas
http://www.consumiblesindustriales.com.mx
Teléfono: (899) 925 9174
Carr. Tampico Mante 302 Col. México
Tampico, Tamaulipas
Teléfono: (833) 228 0707
Pte. 7 No. 469
Orizaba, Veracruz
https://www.azcontrolpuebla.com/
Teléfono: (222) 514 5066
Calle. Golondrinas 214
Fracc. Laguna Real, Veracruz
Teléfono: (229) 334 5382
Paseo Ejercito Mexicano No. 1007 Int.20
Col. Jobo, Veracruz
Teléfono: (229) 981 1533
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Av. Universidad Km 10+300 Bodega A, Fraccionamiento Las Gaviotas
Coatacoalcos, Veracruz
Teléfono: (921) 890 1006
Calle 27 No. 283
Mérida, Yucatán
Teléfono: (999) 502 4445
Calle 61 No. 229, Col. Fraccionamiento Francisco de Montejo
Mérida, Yucatán
Teléfono: (999) 912 16 87
Calle 96 No. 877 entre 81-A y 81D, Col. Nueva Obrera
Mérida, Yucatán
Teléfono: (999) 365 6062
Eduteknik de Mérida
Calle 27 283
97149 Mérida
Teléfono: 999-502-4445
Chimalpopoca S/N
Hermosillo
83294 Sonora
Teléfono: (662) 4757076
Calz. Revolución 1969
La Loma, Guadalajara
44440 Jalisco
Teléfono: (33) 361 772 35 / 361 897 39
Blvd. Jesus Valdez Sánchez 536-1
Topo chico, Saltillo
25284 Coahuila
Teléfono: (844) 365 2533