Expo Manufactura 2025

Incrementando su Productividad a través de Soluciones en Automatización Industrial

Del 11 al 13 de febrero, Festo participará en Expo Manufactura en Monterrey, Nuevo León, un evento que reúne a empresas y expertos de diversas industrias. Visítanos en el Stand # 1214 para descubrir nuestras innovaciones en Automatización Neumática, Motion & Control y Procesos diseñadas para mejorar la eficiencia industrial.

Tecnologías a Presentar

Display CPX-AP-A /VTUX

Display CPX-AP-A /VTUX

Terminales de válvulas con una amplia variedad de opciones de conectividad, que incluyen I/O, IO Link y los principales buses de campo, así como la conexión a la nube, optimizando la operación con una comunicación en tiempo real descentralizada.

Display Cilindros con vástago

Display Cilindros con vástago

Amplia variedad de cilindros con vástago, diseñados para satisfacer todas las necesidades industriales;

  • Cilindros Redondos: fácil instalación y diseño compacto
  • Cilindros Inoxidables: ideales para los sectores de Farma y Food
  • Cilindros ISO: montaje rápido y perforaciones compatibles con otras marcas
  • Cilindros NFPA: perfectos para máquinas americanas, asegurando un rendimiento excepcional y confiabilidad

Display Unidad de Negocio Process Automation

Display Unidad de Negocio Process Automation

Una solución completa para la automatización de procesos, cubriendo todas las necesidades:

  • Cajas de Sensores: Monitoreo preciso y eficiente
  • Posicionadores: Control de posición confiable y adaptable
  • Válvulas: Gestión del flujo con la máxima precisión

Display Gantry (La Garra): Precisión en Movimiento

Descubrirá el Display Gantry, un sistema con un arreglo de tres ejes X, Y, Z controlados por los avanzados controladores CMMT-AS, capaces de soportar múltiples protocolos. Este sistema se integra perfectamente con la red CPX-AP-I, ofreciendo una solución descentralizada que maximiza la eficiencia y flexibilidad en los procesos

Display de Actuadores de la Familia SMS

La Sencillez de la Neumática con las Ventajas de la Automatización Eléctrica

Descubre la familia de actuadores Simplified Motion Series (SMS), donde la sencillez de la neumática se combina por primera vez con las ventajas de la automatización eléctrica. Estos actuadores integrados son la solución ideal para aquellos que buscan una alternativa eléctrica para tareas simples de movimiento y posicionamiento, sin las complicaciones de la configuración tradicional de sistemas eléctricos.

El funcionamiento es increíblemente sencillo, basado en el principio de "plug and work", lo que elimina la necesidad de software adicional. Además, los actuadores de la serie SMS vienen con I/O digitales (DIO) y IO-Link® integrados, ofreciendo dos tipos de control estándar en un solo producto.

Didáctica: Revoluciona la Industria con Neumática Digitalizada

Innovador display de entrenamiento, que permite descubrir lo sencillo que es transformar los sistemas neumáticos tradicionales en soluciones inteligentes