Cilindros intercambiables en pulgadas

Las dimensiones estandarizadas de la interfaz de montaje permiten intercambiar directamente productos manufacturados por diferentes fabricantes sin hacer modificaciones. Las dimensiones de la interfaz pueden basarse en un estándar de la industria como la NFPA o simplemente en un precedente informal establecido por un producto de uso común en el mercado.

DPRA - Cilindro redondo en pulgadas

Amplia gama de tamaños y opciones para satisfacer la mayoría de las aplicaciones de automatización simples, y flexible para hacer modificaciones y cumplir con los requisitos de las aplicaciones especiales.

Características

  • Diámetros interiores de 3/4" a 3"
  • Las configuraciones más comunes están disponibles en stock para una entrega rápida
  • Vástago de acero inoxidable 303
  • Cuerpo de acero inoxidable 304
  • Sellos de copa en U de baja fricción
  • Lubricación premium para desempeño sin mantenimiento
  • Parachoques y amortiguación de aire opcionales
  • Tapas de acero inoxidable opcionales
  • Flexibilidad para requerimientos especiales
    • Grasa de grado alimenticio
    • Tapas de Delrin
    • ...y mucho más
  • Hecho en Norteamérica

Descargar PSI

Ver más

DSNB - Cilindro NFPA

Diseño flexible con una amplia gama de opciones y estilos de montaje, intercambiables según la especificación de la NFPA.

Características principales

  • Tamaños de diámetro de 1,5" a 6"
  • Amplia gama de opciones y estilos de montaje NFPA
  • Cuerpo y tapas finales de aluminio anodizado
  • El cojinete de varilla extralargo fabricado con un compuesto no metálico soporta cargas pesadas
  • Sustitución sencilla del cartucho de rodamiento sin necesidad de desmontar el cilindro
  • Flexibilidad para los especiales
    • Opciones de montaje
    • Tamaños de diámetro más grandes
    • Diferentes materiales (por ejemplo, acero inoxidable)
    • Tubos de tope
    • Cierres de varilla
    • ... y mucho más
  • Fabricado en EE.UU.

Descargar DSNB Cilindro intercambiable PSI

Más información

DSNA - cilindro de la NFPA

Diseño robusto y resistente a la corrosión con una amplia gama de opciones y estilos de montaje, intercambiables según las especificaciones de la NFPA.

Características

  • Diámetros interiores de 1.5" a 4"
  • Amortiguadores de aire ajustables y pistón magnético estándar
  • Vástago de pistón cromado duro de acero inoxidable 303
  • Cuerpo de aluminio anodizado y tapas terminales
  • Tirantes de acero inoxidable
  • Sellos de nitrilo de baja fricción
  • Hecho en Norteamérica

Descargar PSI

Ver más

DPCB - Cilindro compacto

Actuador compacto de carrera corta con diseño resistente a la corrosión de operación de baja fricción que permite una vida útil larga y confiable para aplicaciones en las que el espacio de instalación es limitado.

Características

  • Diámetros internos de 1/2" a 4"
  • Barril de cilindro de compuesto de alta resistencia
  • Vástago de pistón cromado duro de acero inoxidable 303
  • Cabezales de aluminio anodizado transparente

Descargar PSI

Ver más