Mayor disponibilidad de la máquina

Producción automatizada de la cadena cinemática eléctrica

En el ensamblaje de módulos y paquetes de baterías, existe un alto riesgo de que se produzcan tiempos de inactividad del sistema debido a los numerosos procesos de unión y ensamblaje que tienen lugar uno tras otro. Las causas pueden ser, por ejemplo, la falta de piezas de alimentación, trabajos de mantenimiento o la sustitución de piezas sujetas a desgaste. Por lo tanto, el empleo de estaciones independientes en lugar de los conceptos de línea de cadenas rígidas secuenciales debería aumentar la disponibilidad de la máquina. Ofrecemos una completa gama de productos para la arquitectura de control descentralizado necesaria: desde controles de altas prestaciones, hasta actuadores neumáticos y eléctricos y sensores inteligentes.

Sistema de automatización CPX-E: Soft Motion a bordo

Con nuestro sistema de automatización y control CPX-E de altas prestaciones, puede configurar aplicaciones complejas sujetas a un gran movimiento en forma de módulos descentralizados en las estaciones respectivas. Por un lado, esto permite la operación independiente de los procesos respectivos, por otro, permite utilizar los recursos liberados del PLC principal para la adquisición y el análisis de datos.

Aspectos técnicos destacados:

  • Alto rendimiento (doble núcleo de 766 MHz, 512 MB de RAM)
  • Interfaces maestro y esclavo de bus de campo, EtherCAT Master, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, módulos de entradas digitales EtherCAT (16DI), módulos de salidas digitales (8DO/0,5A)
  • Módulos de entradas analógicas (corriente, tensión), módulos de salidas analógicas (corriente, tensión)
  • Programación moderna con CODESYS V3 con SoftMotion y Robótica (pórticos verticales de dos ejes, pórticos horizontales de dos ejes y pórticos con tres ejes)
  • Montaje sencillo con perfil DIN
  • EN60715 certificaciones UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex

Una alta disponibilidad de los sistemas no es fruto de la casualidad

A medida que aumenta el grado de automatización, también aumenta la complejidad de una planta productiva. Por el contrario, la interacción de un gran número de componentes suele dar como resultado una menor disponibilidad de los sistemas. El mantenimiento es cada vez más costoso y el diagnóstico de fallos requiere más tiempo.

Compacto, simple y robusto: Con componentes seleccionados y estandarizados, fácilmente podrá lograr que su producción sea más robusta o, a través de conceptos de agarre adaptativos, más flexible.