• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

1. Opciones del cilindro

Opción de cilindro en el ESBF

  • Unidad de guía que incluye una guía de rodamiento de bolas recargable, así como una mayor protección contra la torsión con pares elevados
  • Vástago con rosca interior
  • Prolongación del vástago del pistón

2. Detección de posiciones

Detección de posiciones en el ESBF

Detección de posición opcional mediante sensor de proximidad SME/SMT-8 con soporte para sensor alternativo de aluminio o de plástico Clean Design

3. Montaje del motor

Montaje del motor en el ESBF

Posiciones del motor de libre elección: conjuntos de montaje axial o en paralelo incluso se puede modificar con posterioridad

4. Protección opcional

Vástago protegido en el ESBF

  • Conexión del agujero de aireación para la aplicación en entornos difíciles o sucios (IP65)
  • Vástago, junta y cojinete protegidos contra fugas mediante fuelle para el uso en entornos muy sucios