A menudo, al crear un programa de movimientos se conoce la secuencia de movimientos, pero no la posición exacta que debe alcanzarse, p. ej., la posición de la pinza o la posición de almacenaje. Esta posición solo puede determinarse directamente durante la puesta en funcionamiento mediante una aproximación exacta.
Para ello, el sistema de automatización CPX-E, en combinación con la unidad de indicación y control CDSA, ofrece un software guiado por diálogos que permite un aprendizaje rápido y sencillo de las posiciones necesarias.
La unidad de indicación y control CDSA dispone de un conmutador de parada de emergencia y de un botón de habilitación de 3 niveles. Ambos dispositivos cuentan con 2 canales y están preparados para la integración en circuitos de seguridad propios del cliente. El botón de habilitación se emplea para liberar la potencia motriz en el modo de ajuste.
Además del hardware y del asa ergonómica, la CDSA cuenta también con una pantalla táctil a color a través de la cual pueden iniciarse acciones, además de con el teclado.