Pinza paralela HGPT
Pinza robusta con ranura en T para tareas exigentes. Disponible para sujeción interior y exterior.
- Robusta y potente
- Con guía por ranura en T
- Protección contra el polvo en las pinzas mediante aire de barrido
- Disponible variante de alto esfuerzo
- Se puede utilizar, opcionalmente, como pinza de simple y doble efecto
- Variante de simple efecto o con aseguramiento de la fuerza de sujeción normalmente abierto (NO) o cerrado (NC)
- Adecuada como pinza de sujeción exterior e interior