La fuerza de sujeción de la HEPP de hasta 400 N y su carrera de hasta 56 mm pueden adaptarse a una amplia gama de piezas de trabajo, independientemente de su tamaño y de las propiedades del material.
Posición, carrera, velocidad, aceleración o fuerza de sujeción: solo hay que introducir los parámetros. Con esto y el motor eléctrico dinámico, puede adaptar fácilmente la HEPP a sus necesidades individuales. Su comportamiento de desplazamiento y manipulación de piezas también puede definirse de forma ideal en procesos de fabricación complejos de la industria electrónica y de piezas pequeñas, la automatización de laboratorios y la construcción de máquinas especiales.
Los controladores integrados hacen que la HEPP sea muy compacta. Y la comunicación a través de interfaces como PROFINET®, EtherNet / IP® o EtherCat® facilita la puesta en funcionamiento, la parametrización y la supervisión en tiempo real. Optimice sus procesos mediante EtherCAT® con el PLC CPX-E de Festo y obtenga soluciones de sistema inteligentes con productos compatibles.
En el caso de tener que interrumpir una vez la corriente, el freno de inmovilización de eficacia probada ofrece una parada segura.