¿Desea combinar de forma flexible los sistemas de I/O remotas con la automatización eléctrica y neumática? Al mismo tiempo, ¿le gustaría personalizar la arquitectura de automatización de su máquina para adaptarla a su filosofía de diseño generando el menor coste y esfuerzo posibles?
Nuestro sistema modular de I/O remotas CPX-AP-A es la respuesta a estas preguntas y a sus necesidades. Las topologías de automatización modernas aseguran una conectividad libre y de extremo a extremo, integrada en conceptos compatibles y preparados para el futuro para la automatización flexible de máquinas enteras o de módulos individuales. Y todo ello con independencia de la red utilizada y sin restricciones: neumática y eléctrica, comunicativa e inteligente: interacción perfecta hasta la nube.
Variantes de terminal de válvulas con todas las funciones y montadas directamente en la I/O remota
Tensión del sistema y tensión de la carga aisladas
Los módulos y módulos de encadenamiento están fabricados en polímero robusto de alta calidad reforzado con fibra de vidrio
El metal se utiliza cuando se requiere por motivos de exigencias normativas o para el montaje
En la siguiente galería de imágenes encontrará más información sobre las posibilidades de las distintas configuraciones con sistemas de I/O remotas y un terminal de válvulas. Le mostraremos cómo las topologías de automatización modernas permiten una conectividad libre y de extremo a extremo para la automatización flexible de máquinas enteras o de módulos individuales de máquinas. Y ello independientemente de la red utilizada y sin restricciones: neumática y eléctrica, comunicativa e inteligente.
Haga clic en la galería de imágenes y descubra las distintas configuraciones.
“Puede adaptar la arquitectura de automatización de su máquina a su propia filosofía de diseño a bajo coste y con poco esfuerzo. Nuestra conectividad de extremo a extremo le permite combinar libremente los sistemas de I/O remotas con la automatización eléctrica y neumática, siempre con el apoyo de las herramientas de ingeniería adecuadas”.
Samuel Haas
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG
I/O remotas con CPX-AP
El sistema de I/O remotas CPX-AP, compuesto por CPX-AP-A y CPX-AP-I, permite la conexión de grandes cantidades de I/O y válvulas neumáticas a la red industrial a través de una única dirección Ethernet. Conecte una interfaz de bus CPX-AP a la red Ethernet y, a continuación, conecte cualquier cantidad de módulos de entrada/salida CPX-AP, maestros IO-Link y colectores de válvulas a la interfaz de bus (hasta 80 participantes por interfaz de bus). Esto reduce en gran medida el número de direcciones IP que deben configurarse, lo que ahorra tiempo, y reduce el costo de tener un conmutador Ethernet en cada dispositivo, lo que ahorra dinero. La distancia máxima entre participantes AP es de 50 metros, lo que permite equipar de forma eficiente máquinas de cualquier tamaño con I/O y válvulas remotas. Si un sistema necesita ampliarse a más de 80 participantes, pueden añadirse fácilmente interfaces de bus adicionales.
Terminales de I/O remotas descentralizadas CPX-AP-A
El sistema de automatización CPX-AP-A es el sucesor de la formidable plataforma de I/O y válvulas integradas basada en el terminal CPX. CPX-AP-A combina entradas, salidas, maestros IO-Link® y válvulas neumáticas en un único terminal de I/O remoto integrado. Cada terminal puede conectarse a otros terminales CPX-AP-A, así como a módulos de I/O remotas CPX-AP-I, a través de la cadena de comunicación común AP, lo que permite una integración perfecta y un nivel de flexibilidad sin precedentes en la topología del sistema. Con velocidades de datos en tiempo real de 200 Mbps, hasta 15 módulos por terminal, interfaces de bus compatibles con los protocolos de redes industriales más importantes y funcionalidad que amplía las conexiones de datos a la nube, CPX-AP-A proporciona lo último en conexiones remotas de I/O y válvulas para las máquinas y diseños de sistemas más exigentes.
Configure su producto