• Productos
  • Descargas

La válvula compacta

Válvulas individuales VUVG: ¡para lograr más potencia con menos volumen! Precio atractivo, convincente y de rápido montaje. Siempre disponible dónde necesite un caudal especialmente alto con un volumen pequeño y las aplicaciones sean rápidas como, por ejemplo, en la industria de ensamblaje de piezas pequeñas y de la electrónica, la industria de la alimentación y del envasado.

¿Poco espacio? ¡Ningún problema!

La VUVG está diseñada para un espacio de instalación reducido.

Rápida, segura, sencilla

Pedido, instalación, montaje. Gracias a los tornillos imperdibles, a la junta integrada y bloqueada, a los diversos cables prefabricados y a las conexiones eléctricas.

Pequeño volumen, gran rendimiento

Características que dejan huella: hasta un 100 % más de caudal con una mayor densidad de energía.

¡Clic! Encajar y ¡listo!

E-box con numerosas opciones de conexión para una integración óptima en su concepto de sistema.

VUVG-...-S con características específicas

Características específicas con la probada calidad de Festo a un precio atractivo: el nuevo miembro de la familia VUVG-...-S. ¡Disponible en todo el mundo en grandes cantidades como parte del programa básico!

Vida útil del producto: serie VUVG

Nuestra serie VUVG le ofrece una larga duración y ahorro en los costes de funcionamiento. No sólo se reducen los costes de mantenimiento, sino que también pueden evitarse las pérdidas de producción. Déjese convencer por el vídeo de sus numerosas ventajas.