• Productos
  • Descargas

1. Diseño de cubierta rígida

Para proteger la guía y el actuador por husillo

2. Kits adaptadores

Para servomotores de Festo y para motores de muchos proveedores asiáticos y europeos

3. Montaje del motor

Posiciones de motor de libre elección (4 posiciones giradas 90°), con posibilidad de modificarlas posteriormente

4. Detección de posiciones

Detección de posiciones económica y sencilla mediante sensores de proximidad inductivos directamente montados en la ranura, así como kit adaptador para sensores ópticos habituales en el mercado asiático, como Omron

5. Ejes Z

Ejes Z alternativos para movimientos verticales: ejes de accionamiento por husillo ELGC o minicarros EGSC

6. Elementos de unión

Soportes y placas de montaje muy ligeros y al mismo tiempo extremadamente estables para una conexión precisa de los ejes entre sí

7. Guía

Guía doble del carro del eje para el tamaño 120/160 y guía simple extra ancha del carro del eje para el tamaño 90

8. Opciones de fijación

Montaje por atornillado directo o lateral mediante tuercas deslizantes o soportes de montaje

9. Fabricación de baterías

Cada uno con un contenido de cobre y zinc de <1 %

Eje de accionamiento por husillo ELGT para sistemas de brazo en voladizo: económico, compacto y rígido

Nuestro eje de accionamiento por husillo ELGT con su guía doble protegida convence tanto como eje individual, como combinado con sistemas de brazo en voladizo 2D y 3D resultando muy compacto y ofreciendo una muy buena rentabilidad. Puede emplearse en todos los casos dónde lo requiera su proceso de producción, dónde no se deba ampliar el recorrido de transporte o cuando el diseño de la máquina esté definido por la máxima compacidad. En la industria electrónica y en aplicaciones de escritorio, así como en la fabricación de baterías. Pero también en sistemas de test y comprobación, en la manipulación de piezas pequeñas y sistemas de ensamblaje.