Safety Sub-Function STO Servo Drive CMMT-ST-…-S0
Název:
Safety Sub-Function STO Servo Drive CMMT-ST-…-S0
Dílčí název:
With Stepper Motors: STO, Category 3, up to PL e. With EC Motors: STO, Category 3, up to PL d
Popis:

Application Note for the realization of the safety sub-function safe torque off (STO) with category 3 and up to PL e for stepper motors or category 3 and up to PL d for EC motors. This Application Note contains possible circuits for the servo drive CMMT-ST-…-S0.

Typ dokumentu:
Poznámky k použití Sicherheitsteilfunktionen STO Servoantriebsregler CMMT_ST-…S0
Název Verze

Application Note - Safety Sub-Function STO Servo Drive CMMT-ST-…-S0

 

Application Note for the realization of the safety sub-function safe torque off (STO) with category 3 and up to PL e for stepper motors or category 3 and up to PL d for EC motors. This Application Note contains possible circuits for the servo drive CMMT-ST-…-S0.

Application Note -Sicherheits-Teilfunktion STO Servoantriebsregler CMMT-ST-…-S0

 

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktion sichere Momentabschaltung (STO) mit Kategorie 3 und bis zu PL e mit Schrittmotoren bzw. Kategorie 3 und bis zu PL d mit EC-Motoren. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für den Servoantriebsregler CMMT-ST-…-S0