Safety Sub-Functions SS1-t, STO Servo Drive CMMT-ST-…-S0
Název:
Safety Sub-Functions SS1-t, STO Servo Drive CMMT-ST-…-S0
Dílčí název:
With Stepper Motors: SS1-t, STO, Category 3, up to PL e. With EC Motors: STO, Category 3, up to PL d
Popis:

Application Note for the realization of the safety sub-functions safe stop 1 (SS1) and safe torque off (STO) with category 3 and up to PL e. This Application Note contains possible circuits for the servo drive CMMT-AS-…-S1.

Typ dokumentu:
Poznámky k použití Sicherheitsteilfunktionen SS1-t, STO Servoantriebsregler CMMT_ST-…S0
Název Verze

Application Note - Safety Sub-Functions SS1-t, STO Servo Drive CMMT-ST-…-S0

 

Application Note for the realization of the safety sub-functions safe stop 1 (SS1) and safe torque off (STO) with category 3 and up to PL e. This Application Note contains possible circuits for the servo drive CMMT-AS-…-S1.

Application Note - Sicherheits-Teilfunktionen SS1-t, STO Servoantriebsregler CMMT-ST-…-S0

 

Application Note für die Umsetzung der Sicherheits-Teilfunktionen sicherer Stopp 1 (SS1) bzw. sichere Momentabschaltung (STO) mit Kategorie 3 und bis zu PL e. Diese Application Note enthält mögliche Schaltungen für den Servoantriebsregler CMMT-AS-…-S1