Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität
Titel:
Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität
Untertitel:
Durchflussstark!
Beschreibung:

VTSA – ideal für maximale pneumatische und elektrische Funktionsintegration. Weltweit einzigartig: der Mix von 5 Ventilgrößen auf einer Ventilinsel – bis Größe 2 sogar ohne Adapterplatten! 100 % ISO 15407-2 und ISO 5599-2 – aber höchst integrativ.Auch einsetzbar als komplette Installationslösung für größere Maschinenkonzepte. Oder als durchfl ussoptimierte VTSA-F.

 

Dokumententyp:
Produktinformation PSI+ VTSA
Titel Version
Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität
Normventilinsel VTSA – maximale Funktionalität
ISO valve terminal VTSA – maximum functionality
ISO valve terminal VTSA – maximum functionality
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad
Terminal de válvulas normalizado VTSA – máxima funcionalidad