21.06.2018

Innovationspreis für Software Robotic Suite

Innovationspreis für Software Robotic Suite

Festo erhält weitere Auszeichznung für Produktdesign
Für die Software Robotic Suite, die zum BionicCobot gehört, hat Festo zum ersten Mal den German Innovation Award erhalten.

Für die Software Robotic Suite, die zum BionicCobot gehört, hat Festo zum ersten Mal den German Innovation Award erhalten. Der German Innovation Award des Rates für Formgebung zeichnet Produktinnovationen mit besonderem Kundennutzen aus. Die Bedienoberfläche Robotic Suite war bereits mit dem iF Gold Award 2018 sowie dem German Design Award 2018 ausgezeichnet worden.

 

Der BionicCobot ist ein flexibler pneumatischer Leichtbauroboter mit sieben Freiheitsgraden, der die Kinematik des menschlichen Arms nachempfindet. Der Roboter ist ein Future Concept des Festo Bionic Learning Networks für die direkte Mensch-Maschine-Kooperation. Die Software des BionicCobots wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

 

Die Jury des German Innovation Award begründet ihre Entscheidung für die Bediensoftware RoboticSuite so: „Die Bedienung des BionicCobot erfolgt intuitiv über ein eigens entwickeltes grafisches User Interface. Mittels Tablet kann der Anwender die durchzuführenden Aktionen ganz einfach teachen und parametrieren. Die definierten Arbeitsschritte lassen sich jederzeit per drag and drop in einer Zeitleiste beliebig aneinanderreihen. Dabei wird der komplette Bewegungsablauf virtuell abgebildet und parallel simuliert.“

 

Möglich sind auch Wiederholungen von bestimmten Bewegungsabläufen oder komplexere Wenn-dann-Bedingungen. Die von Festo entwickelte grafische Benutzeroberfläche des BionicCobot ist so überzeugend gestaltet, dass sie auch den iF Gold Award 2018 und zusätzlich den German Design Award 2018 erhalten hat.

 

Der German Innovation Award 2018 wurde am 6. Juni 2018 im Technikmuseum in Berlin verliehen. Teilnehmende Unternehmen werden von einem Expertengremium des Rat für Formgebung nominiert oder können selbst Produktbewerbungen einreichen.

 

www.german-innovation-award.de
www.festo.at

 

 

 

 

Ansprechpartner:

Hannes Wusem

+43(1)91075-834


Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
BionicCobot.jpg Der BionicCobot ist ein pneumatischer Leichtbauroboter mit menschlicher Bewegungsdynamik. Intuitive Bedienung erfolgt durch die Robotic Suite.