18.10.2018

Drehend alles im Griff

Drehend alles im Griff

Kompaktes Drehgreifmodul von Festo
Das kompakte Drehgreifmodul EHMD von Festo ist ideal für die Handhabung kleiner Gegenstände wie etwa Probenfläschchen.

 

 

Das kompakte Drehgreifmodul EHMD von Festo ist ideal für die Handhabung kleiner Gegenstände wie etwa Probenfläschechen. Dank seiner geringen Maße ist es aber nicht nur für die Laborautomatisierung prädestiniert - es passt auch perfekt für die Kleinteilemontage, die Elektronik- sowie Nahrungs- und Getränkeindustrie.

 

Bei Life-Science-Anwendungen öffnet und schließt das Drehgreifmodul EHMD zuverlässig Probenfläschchen mit bis zu 15 ml Inhalt oder ist beim Greifen und Platzieren von Mikrotiterplatten im Einsatz. Weiter Anwendungsbeispiele sind die Probenvorbereitung, Analyse oder das Beladen von Zentrifugen. Aber auch bei der In-vitro-Diagnose, in der Zell- oder Genomforschung oder bei der Qualitätsprüfung in der Biotech-Pharma-Industrie löst das vielseitige Modul mit Leichtigkeit drehende und greifende Aufgaben. In Kombination mit einem Raumportal eignet sich EHMD auch für Pick and Place-Aufgaben sowie zu Qualitätsprüfungen mit Kameras, zur Barcode-Erkennung oder beispielsweise Bedruckungsvorgängen mit Labeldruckern.

 

Varianten: Elektrik oder Elektrik und Pneumatik

Konzipiert mit einem Schrittmotor für Endlosdrehung, ermöglicht es die Handhabung von kleinen Objekten in verschiedenen Anwendungen. Zudem gibt es EHMD in zwei Varianten: elektrisches Rotieren und Greifen oder elektrisches Rotieren und pneumatisches Greifen.

 

Optionales Z-Modul

Besonders praktisch: Ein optionales Z-Modul gleicht Gewindesteigungen der Deckel bis zu 10 mm während der Rotation aus. Die Z-Achse muss dabei nicht bewegt werden. Der Drehvorgang wird daduch schneller und ist universell für unterschiedliche Deckeltypen und Gewindesteigungen. Das Drehgreifmodul lässt sich mit dem Motorcontroller CMMO von Festo einfach in eine Anlage integrieren. Mit dem Festo Configuration Tool FCT wird die Konfiguration zum Kinderspiel, unabhängig davon, ob Positionier- oder Kraftbetrieb gewählt wird.

 

www.festo.at

 

 

 

Ansprechpartner:

Hannes Wusem

+43(1)91075-834


Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
Display EHMD.jpg Vielseitig anwendbar: Das kompakte Drehgreifmodul EHMD löst viele Rotations- und Greifaufgaben in der Laborautomatisierung, aber auch im Kleinteilehandling, in der Elektronik- sowie Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.
EHMD1.jpg Zwei Varianten: elektrisches Rotieren und Greifen oder elektrisches Rotieren und pneumatisches Greifen.
EHMD2.jpg Zwei Varianten: elektrisches Rotieren und Greifen oder elektrisches Rotieren und pneumatisches Greifen.