22.10.2018

Starkes Team mit kleinem Bauraum

Starkes Team mit kleinem Bauraum

Kompakte Handlinglösung von Festo
Sind rasche Bewegungen und höchste Raumeffizienz gefragt, punkten ELGC gemeinsam mit EGSC als Handlinglösung auf der ganzen Linie.

 

 

Sind rasche Bewegungen und höchste Raumeffizienz gefragt, punkten die Linearachsen ELGC gemeinsam mit den Mini-Schlitten EGSC als Handlinglösung aus einer Hand auf der ganzen Linie. Der durchgängige Systemansatz, eine durchdachte Plattform-Architektur und überwiegend adapterfreie Verbindungen sparen Zeit, Geld und unnötige Aufbauten.

 

Oft kommt es auf den Platz an, denn der ist in vielen Maschinen knapp bemessen. Beispielsweise in Montageanlagen, bei Test- und Prüfsystemen, im Kleinteilehandling, in der Elektronikindustrie oder bei Desktop-Applikationen sind meist kompakte Lösungen gefragt. Das ist ein Fall für ein starkes Team von Festo: die Linearachsen ELGC und die Mini-Schlitten EGSC bilden die perfekte Handlinglösung.

 

ELGC: Leistungsstarke Spindel- und Zahnriemenachsen

 

Mit ihrer innenliegenden, geschützten Kugelumlaufführung eignen sich die Linearachsen ELGC ideal für XY-Bewegungen und vertikale Z-Bewegungen. Praktisch: Dank ihrer spaltfreien Konstruktion durch ein magnetisch fixiertes Edelstahl-Abdeckband, hängt selbst bei einer Kopfüber-Montage nichts durch. Verfügbar ist die ELGC in mehreren Varianten: als Spindelachse ELGC-BS-KF mit innenliegender Spindel und Kugelgewindetrieb für einen präzisen und ruhigen Lauf. Die Zahnriemenachse ELGC-TB-KF punktet hingegen bei besonders dynamischen Bewegungen oder hohen Lasten. Die Führungsachse ELFC-KF mit frei beweglichem Schlitten und Kugelumlaufführung ist wiederum ideal zur Abstützung von Kräften und Momenten sowie für erhöhte Torsionssteifigkeit und reduzierte Schwingungen geeignet. Diese Vielfalt macht die Achsfamilie ELGC besonders vielseitig anwendbar.

 

EGSC: Kompakte Flexibilität

 

Schlank und leicht - das ist die Divise bei den kostengünstigen Mini-Schlitten EGSC. Die Motoren lassen sich axial oder parallel montieren und die integrierte Kupplung und Doppellagerung sorgt für eine besonders kompakte Bauweise. Dank einer steifen und präzisen Linearführung eignet sich der EGSC-BS zur Aufnahme von Querkräften und bietet eine erhöhte Verdrehsicherheit. Seine innenliegende, geschützte Kugelumlaufführung nimmt hohe Kräfte und Momente auf. Der kompakte Kugelgewindetrieb sorgt für ruhigen Spindellauf und präzises Positionieren, die Dauerschmierung für eine lange Lebensdauer. Genau der richtige Partner für die Linearachsen ELGC.

 

Freie Entfaltung dank Baukastenprinzip

 

Sowohl ELGC als auch EGSC verfügen über Clean Look, ein gewichtsoptimiertes Design, abgestimmte Schnittstellen und der Motor lässt sich flexibel montieren. Das lässt viel Gestaltungsspielraum. Ob einfache Linien- oder Raumportale, Pick-and-Place-Lösungen oder 3D-Auslegersysteme: die Handlingsysteme von Festo lassen sich ohne spezielles Know-how oder Sonderwerkzeug zusammenbauen. Einfach die größere Grundachse mit der kleineren Aufbauachse per universeller Profilbefestigung kombinieren - fertig ist das kompakte Handling.

 

www.festo.at

 

Ansprechpartner:

Hannes Wusem

+43(1)91075-834


Festo Media Service

 
 

Fotos

Bildunterschriften Download
ELGC.jpg Optimales Verhältnis von Einbau- zu Arbeitsraum: die kostengünstige Achsfamilie ELGC eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen.
EGSC.jpg Wenn es auf geringe Abmessungen ankommt, ist der kompakte Mini-Schlitten EGSC bei vielen Anwendungen die erste Wahl.
Handling ELGC und EGSC.jpg Die Linearachsen ELGC und die Mini-Schlitten EGSC von Festo bilden die perfekte Handlinglösung.