Titel:
Festo Automation Suite
Untertitel:
Parametrierung, Programmierung und Wartung elektronischer Geräte von Festo
Beschreibung:

Neue Funktionen:

  • EtherCAT-Scan (nur nicht-modulare Geräte)
  • Zugriff auf Handbücher auch für Motoren, Achsen und Getrieben


Behobene Fehler:

  • Firmware wird nach dem Herunterladen ins Repository nicht korrekt angezeigt
  • Verbindungen zwischen Geräten gehen beim Kopieren und Einfügen verloren
  • Öffnen der Scanansicht bei reduzierter Fenstergröße kann zum Einfrieren der Anwendung führen


Bekannte Probleme:

  • Nach dem Import eines modularen Geräts aus dem EtherCAT-Scan müssen die Module noch von Hand konfiguriert werden.
  • Ein Firmwaredownload auf einen CMMT-AS mit ungeeigneten Netzwerkeinstellungen stoppt bei 10 %, und die Anwendung friert ein.
Dokumententyp:
Inbetriebnahme
Titel Version
Festo Automation Suite